Menü Arama

Dişli Koruma Kapakları PCR

Stokta

Threaded Protection Caps protect threads and fittings from damage during production, storage and shipment, ensuring they remain in good condition and ready for use when needed. They keep contaminants like dirt, dust, debris and moisture out of the hole.

They feature a knurled head design that makes them easy to install and remove by hand. Simply twist them on to a pipe or tube. Used in various applications including hydraulic and pneumatic systems, automotive and industrial settings. Available in a wide range of thread sizes that conform to Metric, BSP/Gas and UNF standards.

This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRCFPCR

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
40 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu H D Diş Standardı Satın Al
1,345 TL - 2,0922 TL 5000 Stokta
3/8 x 19
11.3
18.7
BSP;GAS
1,3129 TL - 2,0423 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M14 x 1.5
12.0
15.9
Metrik
3,8832 TL - 6,0405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1 x 11
19.0
36.0
GAS
6,0233 TL - 6,6926 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2 x 11
21.0
61.9
GAS
2,1094 TL - 3,2814 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3/4 x 14
17.7
29.4
GAS
4,155 TL - 6,4634 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
1,1137 TL - 1,7324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M10 x 1
10.0
11.9
Metrik
2,9813 TL - 4,6376 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M30 x 2
14.0
34.0
Metrik
5,4977 TL - 8,5521 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1/2 x 11
20.5
50.3
GAS
0,8974 TL - 1,3959 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrik
2,3388 TL - 3,6381 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrik
3,2601 TL - 5,0712 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M24 x 1.5
14.0
26.2
Metrik
1,4392 TL - 2,2388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16" x 20
12.9
13.3
UNF/JIC
3,8235 TL - 4,2484 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M45 x 2
21.8
47.8
Metrik
3,0169 TL - 4,693 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
2,837 TL - 4,4131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
1,4392 TL - 2,2388 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7/16" x 24
13.7
13.3
UNF/JIC
3,8832 TL - 6,0405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
1,1822 TL - 1,839 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8 x 1
10.0
9.9
Metrik
1,1137 TL - 1,7324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M11 x 1
12.0
14.0
Metrik
  • / 2
Dişli Kapak 3/8 x 19 BSP;GAS LDPE - PCR Yeşil

20751371

Fiyat Aralığı
2,0922 TL - 1,345 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • H
    11.3 mm
  • Diş Boyutu
    3/8 x 19
  • Diş Standardı
    BSP;GAS
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M14 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751494

Fiyat Aralığı
2,0423 TL - 1,3129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • D
    15.9 mm
  • Diş Boyutu
    M14 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak 1 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751401

Fiyat Aralığı
6,0405 TL - 3,8832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Diş Boyutu
    1 x 11
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Dişli Kapak 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751432

Fiyat Aralığı
6,6926 TL - 6,0233 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Diş Boyutu
    2 x 11
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 3/4 x 14 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751395

Fiyat Aralığı
3,2814 TL - 2,1094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    17.7 mm
  • D
    29.4 mm
  • Diş Boyutu
    3/4 x 14
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751364

Fiyat Aralığı
6,4634 TL - 4,155 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Diş Boyutu
    1/4 x 19
  • Diş Standardı
    GAS
  • Diş Standardı
    BSP
Dişli Kapak M10 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751456

Fiyat Aralığı
1,7324 TL - 1,1137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • D
    11.9 mm
  • Diş Boyutu
    M10 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak M30 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751579

Fiyat Aralığı
4,6376 TL - 2,9813 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M30 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.1/2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Yeşil

20751425

Fiyat Aralığı
8,5521 TL - 5,4977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    20.5 mm
  • D
    50.3 mm
  • Diş Boyutu
    1.1/2 x 11
  • Diş Standardı
    BSP
  • Diş Standardı
    GAS
Dişli Kapak M12 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751487

Fiyat Aralığı
1,3959 TL - 0,8974 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M12 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
Dişli Kapak M22 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751531

Fiyat Aralığı
3,6381 TL - 2,3388 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.8 mm
  • Diş Boyutu
    M22 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M24 x 1.5 LDPE - PCR Yeşil

20751548

Fiyat Aralığı
5,0712 TL - 3,2601 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    14.0 mm
  • Diş Boyutu
    M24 x 1.5
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 7/16" x 20 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751630

Fiyat Aralığı
2,2388 TL - 1,4392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.9 mm
  • Diş Boyutu
    7/16" x 20
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M45 x 2 LDPE - PCR Yeşil

20751609

Fiyat Aralığı
4,2484 TL - 3,8235 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    21.8 mm
  • Diş Boyutu
    M45 x 2
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751708

Fiyat Aralığı
4,693 TL - 3,0169 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    19.0 mm
  • Diş Boyutu
    1.1/16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751692

Fiyat Aralığı
4,4131 TL - 2,837 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    17.2 mm
  • Diş Boyutu
    1" x 14
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 7/16" x 24 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751647

Fiyat Aralığı
2,2388 TL - 1,4392 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    13.7 mm
  • Diş Boyutu
    7/16" x 24
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Yeşil

20751722

Fiyat Aralığı
6,0405 TL - 3,8832 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    22.2 mm
  • Diş Boyutu
    1.5/16" x 12
  • Diş Standardı
    UNF/JIC
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M8 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751449

Fiyat Aralığı
1,839 TL - 1,1822 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR
Dişli Kapak M11 x 1 LDPE - PCR Yeşil

20751463

Fiyat Aralığı
1,7324 TL - 1,1137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • H
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M11 x 1
  • Diş Standardı
    Metrik
  • Renk
    Yeşil
  • Malzeme
    LDPE - PCR