Menü Arama

Dikey Hareketli Kollu Kilit

Üretimde

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Renk: Black Seri Kodu: SR204, SR504

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
66 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kulp Uzunluğu Kulp Genişliği Anahtar Tipi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
Benzer Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
9 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
Anahtar - Doğu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
9 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
9 mm Üçgen Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
Benzer Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
Euro Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
186.0 mm
8 mm Kare Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
310.0 mm
Anahtar - Doğu
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Benzer Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Farklı Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Euro Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Benzer Anahtarlı
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
Euro Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
3 mm Çift Uçlu Anahtar
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
288.0 mm
5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • / 4
Dikey Hareketli Benzer Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795993


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Benzer Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 3 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20796051


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 9 mm Üçgen Anahtar Steel 30.0 mm

20796105


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    9 mm Üçgen Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Anahtar - Doğu Steel 30.0 mm

20796136


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Anahtar - Doğu
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 5 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20796075


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 9 mm Üçgen Anahtar Steel 30.0 mm

20796112


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    9 mm Üçgen Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 9 mm Üçgen Anahtar Steel 30.0 mm

20795948


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    9 mm Üçgen Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Benzer Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795986


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Benzer Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 3 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20796044


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Euro Anahtar Steel 30.0 mm

20796037


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 8 mm Kare Anahtar Steel 30.0 mm

20796082


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    186.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    8 mm Kare Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 310.0 mm 32.0 mm Siyah Die Cast Zinc Alloy

20029111


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    310.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 3.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    42.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Anahtar - Doğu
  • Gövde Malzemesi
    Die Cast Zinc Alloy
Dikey Hareketli Benzer Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795504


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Benzer Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Farklı Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795528


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Farklı Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Euro Anahtar Steel 30.0 mm

20795542


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 5 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20795580


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Benzer Anahtarlı Steel 30.0 mm

20795665


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Benzer Anahtarlı
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli Euro Anahtar Steel 30.0 mm

20795719


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    Euro Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 3 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20795726


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    3 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30
Dikey Hareketli 5 mm Çift Uçlu Anahtar Steel 30.0 mm

20795597


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Kulp Uzunluğu
    288.0 mm
  • Pano Kalınlık Aralığı
    0.5 - 2.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    30.0 mm
  • Anahtar Tipi
    5 mm Çift Uçlu Anahtar
  • Gövde Malzemesi
    PA6 GFR30