Menü Arama

Dikey Hareketli Benzer Anahtarlı Steel 30.0 mm

This Linear Handle Latch is used with a linear movement, in which the handle easily engages or disengages the latch. It provides a multipoint locking through the rod.
Ürün kodu:

20795825

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 20

Şunun katları halinde sipariş ver: 20

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Uzunluğu 186.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 0.5 - 2.0 mm
Toplam Yükseklik 30.0 mm
Anahtar Tipi Benzer Anahtarlı
Gövde Malzemesi PA6 GFR30
Mandal Malzemesi Steel
Kulp Son Katı Zamak
Renk Siyah

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin