Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Malzeme: ABS Renk: Alüminyum, Wenge, Dark Oak, Pine, Walnut, Mahogany, Ash, Beech, Cherry, Grey, Black, Cream, White, Light Oak, Grid Seri Kodu: SR1600
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Ped Başına Adet | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499383 | 2,1554 TL - 2,1554 TL | 32000 Stokta |
Cherry
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | 10800 Stokta |
Beyaz
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | 10800 Stokta |
Cherry
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | 1800 Stokta |
Mahogany
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | 15000 Stokta |
Walnut
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | 84000 Stokta |
Alüminyum
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 499395 | 3,5748 TL - 3,5748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | 30600 Stokta |
Alüminyum
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | 128000 Stokta |
Beech
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Walnut
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | 504000 Stokta |
Beyaz
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pine
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | 5000 Stokta |
Grid
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | 688000 Stokta |
Beyaz
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | 1160000 Stokta |
Siyah
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,1554 TL - 2,1554 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | 94500 Stokta |
Light Oak
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | 525436 Stokta |
Siyah
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,5748 TL - 3,5748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grid
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin