Menü Arama

Cıvata Delikli Flanş Koruyucuları

Stokta

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flanş Koruma Diskleri kolay geçer. Kablo bağlarıyla oturtulur. İhtiyaç olduğunda tespit tapaları, pimler ve pullar gibi diğer tespit ürünleriyle de kullanılabilir.

  • Koruyucu diskler, flanşın açıktaki conta yüzeyine uygun maliyetli tam yüzey koruması sağlar.
  • Birden fazla delikli özel tasarımı, flanş cıvata deliği çapına ve cıvata halkasına uyar.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Malzeme: PP Renk: Black Seri Kodu: SR1172

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu b1 Teknik özellikler Sınıf Basınç Derecesi OD Satın Al
65,8187 TL - 161,2561 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
150
228.6 mm
31,4374 TL - 77,0217 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
15.9 mm
150
108.0 mm
54,0428 TL - 132,4051 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
150
190.5 mm
87,2287 TL - 122,1202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
150
279.4 mm
267,6249 TL - 374,6748 TL 1806 Stokta
28.6 mm
16"
150
596.9 mm
501,4213 TL - 501,4213 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
33,8556 TL - 82,9464 TL 11875 Stokta
15.9 mm
150
117.5 mm
61,6131 TL - 61,6131 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
150
215.9 mm
44,6852 TL - 109,4788 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
150
152.4 mm
124,0673 TL - 303,965 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
150
342.9 mm
819,896 TL - 819,896 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
190,8323 TL - 467,5393 TL 55 Stokta
28.6 mm
300
444.5 mm
28,2831 TL - 28,2831 TL 100 Stokta
15.9 mm
300
95.3 mm
44,7904 TL - 44,7904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
300
155.6 mm
38,4819 TL - 38,4819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.1 mm
300
133.4 mm
59,9308 TL - 146,8306 TL 1100 Stokta
22.2 mm
300
209.6 mm
111,3452 TL - 272,7957 TL 50 Stokta
22.2 mm
300
317.5 mm
68,7627 TL - 68,7627 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.2 mm
300
228.6 mm
140,5785 TL - 364,8762 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.4 mm
300
381.0 mm
35,643 TL - 35,643 TL 200 Stokta
19.1 mm
300
123.8 mm
  • / 8
Flanş Koruyucu 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Siyah Rubber

491709

Fiyat Aralığı
161,2561 TL - 65,8187 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Siyah Rubber

491702

Fiyat Aralığı
77,0217 TL - 31,4374 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Siyah Rubber

491707

Fiyat Aralığı
132,4051 TL - 54,0428 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Siyah Rubber

491711

Fiyat Aralığı
122,1202 TL - 87,2287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 596.9 mm ASME, ANSI 150 16 Black PP

491716

Fiyat Aralığı
374,6748 TL - 267,6249 TL

Stok Seviyeleri
1806 Stokta
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    596.9 mm
  • Teknik özellikler
    16"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Black PP

491720

Fiyat Aralığı
501,4213 TL - 501,4213 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Teknik özellikler
    24"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Siyah Rubber

491703

Fiyat Aralığı
82,9464 TL - 33,8556 TL

Stok Seviyeleri
11875 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Siyah Rubber

491708

Fiyat Aralığı
61,6131 TL - 61,6131 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 152.4 mm ASME, ANSI 150 2 Siyah Rubber

491705

Fiyat Aralığı
109,4788 TL - 44,6852 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    152.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Siyah Rubber

491712

Fiyat Aralığı
303,965 TL - 124,0673 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Black PP

491724

Fiyat Aralığı
819,896 TL - 819,896 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Teknik özellikler
    32"
  • Sınıf Basınç Derecesi
    150
  • Renk
    Siyah
Flanş Koruyucu 444.5 mm ASME, ANSI 300 10 Siyah Rubber

491740

Fiyat Aralığı
467,5393 TL - 190,8323 TL

Stok Seviyeleri
55 Stokta
Özellikler
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    444.5 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Siyah Rubber

491727

Fiyat Aralığı
28,2831 TL - 28,2831 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 155.6 mm ASME, ANSI 300 1 1/2 Siyah Rubber

491731

Fiyat Aralığı
44,7904 TL - 44,7904 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    155.6 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 133.4 mm ASME, ANSI 300 1 1/4 Siyah Rubber

491730

Fiyat Aralığı
38,4819 TL - 38,4819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    133.4 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 209.6 mm ASME, ANSI 300 3 Siyah Rubber

491734

Fiyat Aralığı
146,8306 TL - 59,9308 TL

Stok Seviyeleri
1100 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    209.6 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 317.5 mm ASME, ANSI 300 6 Siyah Rubber

491738

Fiyat Aralığı
272,7957 TL - 111,3452 TL

Stok Seviyeleri
50 Stokta
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    317.5 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 228.6 mm ASME, ANSI 300 3 1/2 Siyah Rubber

491735

Fiyat Aralığı
68,7627 TL - 68,7627 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 381.0 mm ASME, ANSI 300 8 Siyah Rubber

491739

Fiyat Aralığı
364,8762 TL - 140,5785 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    381.0 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber
Flanş Koruyucu 123.8 mm ASME, ANSI 300 1 Siyah Rubber

491729

Fiyat Aralığı
35,643 TL - 35,643 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    123.8 mm
  • Sınıf Basınç Derecesi
    300
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    Rubber