Miktar | Birim fiyatı |
---|
Mounting Hole Length | 22.2 mm |
---|---|
Mounting Hole Length | 0.874 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Grip Range | 24.5 mm |
Grip Range | 0.965 in |
Cam Material | Steel |
Latch Material | Die Cast Zinc Alloy |
Finish | Chrome Plated |
Key Type | No Key |
Latch Style | Quarter-Turn Latch |
Handle Type | Wing Knob Handle |
Includes | No Includes |
Commodity Code | 7907000090 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin