Menü Arama

Çekmeli Maskeleme Tapaları

Stokta

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Dişli ve düz deliklerin maskelenmesi için kullanılır.Çekme kulağı takma ve sökümü kolaylaştırır, sorunsuz takma ve sağlam oturma sağlar.Toz kaplama, sızdırmazlık, otomotiv montajı ve elektronik üretiminde kullanılır. Malzeme: EPDM, Silicone, Silicone Rubber Renk: Black, Clear, Natural, Red, Grey, White, Purple, Green, Pink, Orange, Yellow, Blue Seri Kodu: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler 1 Filtre
Image
Type 1
Image
Type 5
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
92 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d1 Renk Malzeme h1 D Tip Satın Al
6,4935 TL - 6,4935 TL 40942 Stokta
3.3 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
5.5 mm
12,004 TL - 13,3628 TL 54000 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
11.9 mm
25,9701 TL - 25,9701 TL 3369 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
19.6 mm
9,2945 TL - 9,2945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
31.8 mm
7.9 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 24633 Stokta
4.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.6 mm
10.4 mm
5,5394 TL - 5,5394 TL 428778 Stokta
2.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
3.3 mm
6,3821 TL - 6,3821 TL 17060 Stokta
2.1 mm
Doğal renk
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
5,2279 TL - 5,2279 TL 14396 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
3.2 mm
4,5951 TL - 4,5951 TL 274780 Stokta
1.6 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
4.0 mm
10,0515 TL - 10,0515 TL 2190 Stokta
3.9 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
9.8 mm
20,2924 TL - 20,2924 TL 55200 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
16.3 mm
39,8487 TL - 39,8487 TL 36754 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
25.9 mm
4,9942 TL - 5,0916 TL 1132 Stokta
1.2 mm
Doğal renk
Silicone
15.9 mm
1.7 mm
461613 15,9815 TL - 39,1547 TL 2250 Stokta
6.4 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
15.5 mm
1
32,2785 TL - 32,2785 TL 8505 Stokta
9.5 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
22.8 mm
13,0375 TL - 13,0375 TL 39540 Stokta
6.2 mm
Doğal renk
Silicone
25.4 mm
12.0 mm
6,298 TL - 6,298 TL 1023385 Stokta
2.1 mm
Mavi
Silicone
31.8 mm
4.0 mm
15,9815 TL - 15,9815 TL 1988 Stokta
10.3 mm
Purple
Silicone
11.6 mm
13.0 mm
13,3529 TL - 13,3529 TL 378114 Stokta
10.8 mm
Kırmızı
Silicone
8.8 mm
12.4 mm
1,8595 TL - 1,8595 TL 2143920 Stokta
2.7 mm
Kırmızı
Silicone
5.3 mm
3.5 mm
  • / 5
Çekmeli Maskeleme Tapası 5.5 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39718

Fiyat Aralığı
6,4935 TL - 6,4935 TL

Stok Seviyeleri
40942 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 11.9 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

39724

Fiyat Aralığı
13,3628 TL - 12,004 TL

Stok Seviyeleri
54000 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 19.6 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461616

Fiyat Aralığı
25,9701 TL - 25,9701 TL

Stok Seviyeleri
3369 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 7.9 mm 31.8 mm Doğal renk Silicone

461602

Fiyat Aralığı
9,2945 TL - 9,2945 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 10.4 mm 25.6 mm Doğal renk Silicone

461606

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
24633 Stokta
Özellikler
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    25.6 mm
  • D
    10.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461594

Fiyat Aralığı
5,5394 TL - 5,5394 TL

Stok Seviyeleri
428778 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Doğal renk Silicone

461598

Fiyat Aralığı
6,3821 TL - 6,3821 TL

Stok Seviyeleri
17060 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.2 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461593

Fiyat Aralığı
5,2279 TL - 5,2279 TL

Stok Seviyeleri
14396 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461597

Fiyat Aralığı
4,5951 TL - 4,5951 TL

Stok Seviyeleri
274780 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 9.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461605

Fiyat Aralığı
10,0515 TL - 10,0515 TL

Stok Seviyeleri
2190 Stokta
Özellikler
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 16.3 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461614

Fiyat Aralığı
20,2924 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
55200 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 25.9 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461618

Fiyat Aralığı
39,8487 TL - 39,8487 TL

Stok Seviyeleri
36754 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.9 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 1.7 mm 15.9 mm Doğal renk Silicone

461923

Fiyat Aralığı
5,0916 TL - 4,9942 TL

Stok Seviyeleri
1132 Stokta
Özellikler
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 15.5 mm 25.4 mm Natural Silicone

461613

Fiyat Aralığı
39,1547 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
2250 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    15.5 mm
  • Tip
    1
  • Malzeme
    Silicone
Çekmeli Maskeleme Tapası 22.8 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461617

Fiyat Aralığı
32,2785 TL - 32,2785 TL

Stok Seviyeleri
8505 Stokta
Özellikler
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    22.8 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.0 mm 25.4 mm Doğal renk Silicone

461610

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
39540 Stokta
Özellikler
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Doğal renk
Çekmeli Maskeleme Tapası 4.0 mm 31.8 mm Mavi Silicone

499038

Fiyat Aralığı
6,298 TL - 6,298 TL

Stok Seviyeleri
1023385 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Mavi
Çekmeli Maskeleme Tapası 13.0 mm 11.6 mm Purple Silicone

35-DFPP-M12

Fiyat Aralığı
15,9815 TL - 15,9815 TL

Stok Seviyeleri
1988 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Purple
Çekmeli Maskeleme Tapası 12.4 mm 8.8 mm Kırmızı Silicone

35-UTM-M12

Fiyat Aralığı
13,3529 TL - 13,3529 TL

Stok Seviyeleri
378114 Stokta
Özellikler
  • d1
    10.8 mm
  • h1
    8.8 mm
  • D
    12.4 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı
Çekmeli Maskeleme Tapası 3.5 mm 5.3 mm Kırmızı Silicone

35-UTM-M3

Fiyat Aralığı
1,8595 TL - 1,8595 TL

Stok Seviyeleri
2143920 Stokta
Özellikler
  • d1
    2.7 mm
  • h1
    5.3 mm
  • D
    3.5 mm
  • Malzeme
    Silicone
  • Renk
    Kırmızı