Menü Arama

Çekmel Tutamakları - Boydan Boya Delikli Dik Açılı

Stokta

High quality Through Hole Angled Pull Handle Assemblies have solid shanks made from precision cast 316 stainless steel and are electropolished for a dull bright finish. The shanks have two O-Rings to hold and seal the tubing at a right angle.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
25 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Kulp Malzemesi Montaj Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
1.194,5163 TL - 1.194,5163 TL 14 Stokta
250.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
1.287,3566 TL - 1.287,3566 TL 24 Stokta
350.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
1.452,8498 TL - 1.452,8498 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
500.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
1.242,9867 TL - 1.242,9867 TL 4 Stokta
200.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
1.351,765 TL - 1.351,765 TL 5 Stokta
400.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
1.510,5727 TL - 1.510,5727 TL 3 Stokta
500.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
1.326,8386 TL - 1.326,8386 TL 5 Stokta
350.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
993,4851 TL - 993,4851 TL 1 Stokta
300.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
1.248,1618 TL - 1.248,1618 TL 4 Stokta
250.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
1.155,6138 TL - 1.155,6138 TL 6 Stokta
200.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
978,638 TL - 978,638 TL 16 Stokta
300.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
1.322,474 TL - 1.322,474 TL 8 Stokta
400.0 mm
Alüminyum
Dişli
66.0 mm
905,9306 TL - 1.006,5893 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
733.0 mm
Stainless Steel
Dişli Dişi
80.0 mm
822,9365 TL - 914,3739 TL 51 Stokta
633.0 mm
Stainless Steel
Dişli Dişi
80.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
433.0 mm
Stainless Steel
Dişli Dişi
80.0 mm
387600 305,2032 TL - 474,7605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
632.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
355,5554 TL - 395,0619 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
732.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
504,4503 TL - 560,5004 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1032.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
255,5718 TL - 397,5558 TL 86 Stokta
532.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
405,8048 TL - 450,8945 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
832.0 mm
Steel
Front Counterbored Through Hole
107.0 mm
  • / 2
Pull Handle 250.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220511

Fiyat Aralığı
1.194,5163 TL - 1.194,5163 TL

Stok Seviyeleri
14 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 350.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220520

Fiyat Aralığı
1.287,3566 TL - 1.287,3566 TL

Stok Seviyeleri
24 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    350.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 500.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220528

Fiyat Aralığı
1.452,8498 TL - 1.452,8498 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 66.0 mm Önden Montaj Black

1220508

Fiyat Aralığı
1.242,9867 TL - 1.242,9867 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Boru Biçimli Tutamak 28.0 mm 400.0 mm Threaded M8 Alüminyum Black

1220525

Fiyat Aralığı
1.351,765 TL - 1.351,765 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    400.0 mm
Pull Handle 500.0 mm M8 Alüminyum Black

1220529

Fiyat Aralığı
1.510,5727 TL - 1.510,5727 TL

Stok Seviyeleri
3 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Boru Biçimli Tutamak 28.0 mm 350.0 mm Threaded M8 Alüminyum Black

1220521

Fiyat Aralığı
1.326,8386 TL - 1.326,8386 TL

Stok Seviyeleri
5 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    350.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    350.0 mm
Pull Handle 300.0 mm M8 Alüminyum Black

1220516

Fiyat Aralığı
993,4851 TL - 993,4851 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Boru Biçimli Tutamak 28.0 mm 250.0 mm Threaded M8 Alüminyum Black

1220512

Fiyat Aralığı
1.248,1618 TL - 1.248,1618 TL

Stok Seviyeleri
4 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Taban Genişliği
    25.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    250.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
Pull Handle 66.0 mm Önden Montaj Natural

1220507

Fiyat Aralığı
1.155,6138 TL - 1.155,6138 TL

Stok Seviyeleri
6 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 300.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220515

Fiyat Aralığı
978,638 TL - 978,638 TL

Stok Seviyeleri
16 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    300.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Pull Handle 400.0 mm M8 Alüminyum Natural

1220524

Fiyat Aralığı
1.322,474 TL - 1.322,474 TL

Stok Seviyeleri
8 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    M8
  • Toplam Yükseklik
    66.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    400.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • Boru Çapı
    28.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 700.0 mm

487700E

Fiyat Aralığı
1.006,5893 TL - 905,9306 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    700.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    733.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 600.0 mm

487600E

Fiyat Aralığı
914,3739 TL - 822,9365 TL

Stok Seviyeleri
51 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    600.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    633.0 mm
Stainless Steel N/A 8.5 mm 400.0 mm

487400E


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm
  • Taban Genişliği
    46.0 mm
  • Montaj Deliği Mesafesi
    400.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    80.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    433.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 600.0 mm Steel

387600

Fiyat Aralığı
474,7605 TL - 305,2032 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    632.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    600.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 700.0 mm Steel

387700

Fiyat Aralığı
395,0619 TL - 355,5554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    732.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    700.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 1000.0 mm Steel

3871000

Fiyat Aralığı
560,5004 TL - 504,4503 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    1032.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    1000.0 mm
  • Boru Çapı
    30.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 500.0 mm Steel

387500

Fiyat Aralığı
397,5558 TL - 255,5718 TL

Stok Seviyeleri
86 Stokta
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    532.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    500.0 mm
Pull Handle Assemblies 8.5 mm Through Hole 800.0 mm Steel

387800

Fiyat Aralığı
450,8945 TL - 405,8048 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Boyutu
    8.5 mm Through Hole
  • Montaj Deliği Mesafesi
    16.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    107.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    832.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    800.0 mm