This range of Pull Handles features an all-metal design. The female right-angle shape has rounded shoulder, with threaded mounting holes at their base. The one-piece design is smooth, strong and durable. These pull handles provide a high-quality finished product with options that are either rear side or operator side mounted.
The handles have a visually pleasing u-shape that offers a neat and tidy appearance. They can be applied to a variety of applications, including machinery covers, storage units and access panels.
Each handle is supplied with locations discs, dress rings, screws and washers - where applicable.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Montaj Deliği Mesafesi | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Kulp Biçimi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,9675 TL - 116,6309 TL | 153 Stokta |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Female
|
Drawer
|
||
| 1.224,9533 TL - 1.224,9533 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.499,0242 TL - 1.499,0242 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.078,6561 TL - 1.078,6561 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.173,2663 TL - 1.173,2663 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.318,5677 TL - 1.318,5677 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.427,5189 TL - 1.427,5189 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 2.065,8889 TL - 2.065,8889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.468,251 TL - 1.468,251 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.067,6016 TL - 1.067,6016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.156,7344 TL - 1.156,7344 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
11.811 in
300.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.294,3674 TL - 1.294,3674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.396,7456 TL - 1.396,7456 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
19.685 in
500.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.997,6699 TL - 1.997,6699 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.108,3338 TL - 1.108,3338 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.353,8225 TL - 1.353,8225 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 2.124,2485 TL - 2.124,2485 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
31.496 in
800.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.076,4652 TL - 1.076,4652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Dişli Delik;Arkadan Montaj
|
Eğimli Boru
|
||
| 1.123,7703 TL - 1.123,7703 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
| 1.386,7866 TL - 1.386,7866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
15.748 in
400.0 mm
|
Alüminyum
|
Threaded Hole
|
Tubular
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin