Arch Shape Pull Handles are lightweight and provide a clean finish. This range of handles includes many different sizes and styles to suit a wide range of applications including; electrical and machining, cabinet making, and others. As well as serving a host of sectors, such as; hospitality, health care, transport services, manufacturing and more.
The range features ergonomic options and options that are more geared toward heavy duty applications, like machine applications. The many styles and forms of these pull handles benefit from a wealth of properties such as; impact resistance, stability, weather and UV resistance - this means the range is highly flexible and versatile in not only how they are used, but also in where.
.
Seri Kodu: SR5587, SR5586
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Toplam Uzunluk | Kulp Malzemesi | Montaj Tipi | Tutamak Rengi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39094 Stokta |
Non Threaded
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 95,932 TL - 95,932 TL | 49960 Stokta |
M6
|
|
Nylon 6
|
Plain
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 132,5007 TL - 147,223 TL | 27000 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 210,5696 TL - 233,9662 TL | 20 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 155,3256 TL - 172,584 TL | 9652 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 249,791 TL - 277,5454 TL | 20558 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 155,3256 TL - 172,584 TL | 7668 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 132,5007 TL - 147,223 TL | 2550 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 299,2595 TL - 733,1859 TL | 40338 Stokta |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 337,3301 TL - 826,4589 TL | 1387 Stokta |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Siyah
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 284,749 TL - 697,635 TL | 14858 Stokta |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 298764 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 108,9269 TL - 108,9269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 232,3634 TL - 569,2905 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Siyah
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 12600 Stokta |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 8600 Stokta |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | 6400 Stokta |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,6274 TL - 3,6274 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Dişli
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin