This range of Pull-Tight Seals features smooth straps and metal locking jaws, providing clear tamper-evidence across various applications. The range includes JawLock (Mini and Maxi versions), SegureLock, TeraLock and SmoothLock.
Pürüzsüz kayışlı çekip sıkıştırmalı mühürler çok çeşitli uygulamalarda kurcalama ve müdahale kanıtlayan belirtici bir mühür oluşturur.Kolay uygulanır ve istenen çapa göre sıkıştırılır.Hızlı ve kolay sökülebilme için daha uzun etiketlere ve yırtma kulakçığına sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli türleri vardır. Malzeme: , Polypropylene, PP Renk: Orange, Blue, Red, White, Green, Yellow, Black Seri Kodu: SRH0038, SRH0036, SRJawLock, SRTeraLock
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | C | Sökülebilirlik | A | Renk | B | Pull Strength | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 3,7956 TL - 3,7956 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
14.0 kg-f
|
JawLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 999 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 3118440 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
11.811 in
300.0 mm
|
Mavi
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 3,3855 TL - 3,3855 TL | 90000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
9.843 in
250.0 mm
|
Sarı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Beyaz
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
15.748 in
400.0 mm
|
Orange
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 96,4431 TL - 96,4431 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
15.748 in
400.0 mm
|
Kırmızı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 4,5529 TL - 4,5529 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Yeşil
|
1.969 in
50.0 mm
|
45.0 kg-f
|
TeraLock
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Kırmızı
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 4,3002 TL - 4,3002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Mavi
|
2.657 in
67.5 mm
|
25.0 kg-f
|
SmoothLock
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,0071 TL - 3,0071 TL | 975 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
7.874 in
200.0 mm
|
Orange
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Sarı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
Sıyırmalı
|
19.685 in
500.0 mm
|
Kırmızı
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 5,0784 TL - 5,0784 TL | 160000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
Non Tear-Off
|
15.748 in
400.0 mm
|
Beyaz
|
2.657 in
67.5 mm
|
35.0 kg-f
|
Maxi JawLock
|
||
| 4,0584 TL - 4,0584 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.906 in
23.0 mm
|
Sıyırmalı
|
7.874 in
200.0 mm
|
Sarı
|
2.756 in
70.0 mm
|
20.0 kg-f
|
SegurLock
|
||
| 2,9019 TL - 2,9019 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
0.591 in
15.0 mm
|
Yeşil
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
| 3,6904 TL - 3,6904 TL | 8000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
Non Tear-Off
|
11.811 in
300.0 mm
|
Kırmızı
|
1.181 in
30.0 mm
|
12.0 kg-f
|
Mini JawLock
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin