Pipe Caps are a low cost protective cap with a high quality finish that are ideal for tubes and pipes. These push-fit caps are designed to prevent contaminants such as dirt, moisture and corrosion during storage, transportation and manufacturing processes. They fit easily and can be removed, either by automated equipment or by hand.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Yeşil Seri Kodu: SRTXTPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Teknik özellikler | H | d | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,1958 TL - 107,638 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 85,671 TL - 95,19 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 85,671 TL - 133,2661 TL | 40500 Stokta |
8"
|
1.756 in
44.6 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 11,8621 TL - 18,4522 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.142 in
29.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | 3000 Stokta |
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 27,3488 TL - 42,5426 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4"
|
1.587 in
40.3 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 27,3488 TL - 30,3876 TL | 4400 Stokta |
|
|
|
||
| 27,3488 TL - 30,3876 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.575 in
40.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 36,2454 TL - 56,3818 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 59,3107 TL - 92,2611 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6"
|
1.559 in
39.6 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 3,1302 TL - 3,4781 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,7448 TL - 7,3808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 13,8721 TL - 21,5788 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 3/4"
|
|
|
||
| 3,1302 TL - 4,8693 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
||
| 18,4522 TL - 28,7034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3"
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 146,9588 TL - 228,6026 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 296,5537 TL - 329,5041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
16"
|
2.492 in
63.3 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 9,5556 TL - 10,6173 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |