Our Snap fasteners features a Nylon 6/6 option, an option made from Low Density Polyethylene (LDPE), and an LDPE option that has a Polypropylene (PP) clip.
The rivet assembly includes a male clip and a female washer. The male clip is ratcheted into the female washer; the single assembly is used to mate two surfaces together. This rivet assembly is an ideal choice for corrugated panels.
Series Code :SR1990
Seri Kodu: SR1990
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | Erkek Klips Mafsal Uzunluğu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Uyumlu Delik Çap Aralığı | Dişi Pul Mil Uzunluğu | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8502160908VR | 6,8762 TL - 6,8762 TL | 134060 Stokta |
Beyaz
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
|
| 8,0644 TL - 8,0644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 8,6005 TL - 8,6005 TL | 460640 Stokta |
Beyaz
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 5,8984 TL - 5,8984 TL | 184360 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,4042 TL - 5,4042 TL | 54810 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,9311 TL - 4,9311 TL | 15936 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,2874 TL - 6,2874 TL | 29442 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
1.732 in
44.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,3517 TL - 5,3517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Transparent
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 4,5211 TL - 4,5211 TL | 123140 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 5,7301 TL - 5,7301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Transparent
|
LDPE;PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 97440 Stokta |
Transparent
|
LDPE;PP
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 7,402 TL - 7,402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Beyaz
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 5,0468 TL - 5,0468 TL | 37560 Stokta |
Beyaz
|
LDPE;PP
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 5,0468 TL - 5,0468 TL | 252735 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
0.866 in
22 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 4,6472 TL - 4,6472 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE
|
0.591 in
15 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 7,402 TL - 7,402 TL | 1000 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
0.551 in
14 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 7,854 TL - 7,854 TL | 341 Stokta |
Beyaz
|
LDPE
|
1.102 in
28 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 8,6005 TL - 8,6005 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE
|
1.732 in
44 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.472 in
12 mm
|
||
| 6,8762 TL - 6,8762 TL | 54000 Stokta |
Siyah
|
LDPE
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 - 0.787 in
8.0 - 20.0 mm
|
0.236 in
6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin