Two part Push Clips featuring male and female pieces that form to hold flat panels together. The two rivets have teeth that grip to each other for quick and easy fastening that leaves a smooth appearance on both sides. Made from Nylon 6/6, the fastener features low profiles on both sides of the assembly.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Renk | Perçin Kafa Biçimi | Kafa Yüksekliği | Panel Kalınlığı | Kafa Çapı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,805 TL - 4,805 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 5,3727 TL - 5,3727 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,5736 TL - 4,5736 TL | 95712 Stokta |
|
Beyaz
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,2267 TL - 4,2267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 5,2991 TL - 5,2991 TL | 35076160 Stokta |
|
Siyah
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,4685 TL - 4,4685 TL | 4642 Stokta |
|
Siyah
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,7419 TL - 4,7419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Siyah
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 4,1847 TL - 4,1847 TL | 284306 Stokta |
|
Siyah
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 6,8657 TL - 6,8657 TL | 2493 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,4662 TL - 6,4662 TL | 398080 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 12112 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,8657 TL - 6,8657 TL | 3800 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,7489 TL - 7,7489 TL | 1222 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Siyah
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,7489 TL - 7,7489 TL | 12183 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,4662 TL - 6,4662 TL | 147186 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,3073 TL - 7,3073 TL | 127500 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
Beyaz
|
Round
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,99 TL - 3,99 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
Truss
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 3,5533 TL - 4,3866 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Doğal renk
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,4532 TL - 1,4532 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
Truss
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 1,3054 TL - 1,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
Doğal renk
|
Truss
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin