Menü Arama

Birbirine Geçmeli Perçinler - Erkek/Dişi İtmeli

Stokta

Two part Push Clips featuring male and female pieces that form to hold flat panels together. The two rivets have teeth that grip to each other for quick and easy fastening that leaves a smooth appearance on both sides. Made from Nylon 6/6, the fastener features low profiles on both sides of the assembly.

  • Colours Include: Black and White
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
20 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Renk Perçin Kafa Biçimi Kafa Yüksekliği Panel Kalınlığı Kafa Çapı Satın Al
1,3054 TL - 1,6115 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Doğal renk
Truss
5.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
3,99 TL - 3,99 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Siyah
Truss
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
3,5533 TL - 4,3866 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
7,7489 TL - 7,7489 TL 12183 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Round
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
6,4662 TL - 6,4662 TL 147186 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Round
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
7,7489 TL - 7,7489 TL 1222 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
6,4662 TL - 6,4662 TL 398080 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
6,8657 TL - 6,8657 TL 2493 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 12112 Stokta
6.0 mm
Siyah
Truss
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 127500 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Round
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
6,8657 TL - 6,8657 TL 3800 Stokta
6.0 mm
Beyaz
Round
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
1,4532 TL - 1,4532 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
Siyah
Truss
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
4,7419 TL - 4,7419 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Truss
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
4,1847 TL - 4,1847 TL 284306 Stokta
Siyah
Truss
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
4,4685 TL - 4,4685 TL 4642 Stokta
Siyah
Truss
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL 35076160 Stokta
Siyah
Truss
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
4,805 TL - 4,805 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Truss
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
4,2267 TL - 4,2267 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Truss
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
5,3727 TL - 5,3727 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Beyaz
Truss
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
4,5736 TL - 4,5736 TL 95712 Stokta
Beyaz
Truss
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
İtmeli Perçin 0.700 in Nylon 6/6 Doğal renk

27DM070

Fiyat Aralığı
1,6115 TL - 1,3054 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    5.2 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
Birbirine Geçmeli Perçinler 0.437 in 0.075 in 2.0 mm Nylon 6/6 Siyah

27TM070188B

Fiyat Aralığı
3,99 TL - 3,99 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A (HD) 0.188 in (PT)

27TM070188

Fiyat Aralığı
4,3866 TL - 3,5533 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Perçin Kafa Biçimi
  • Renk
    Doğal renk
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

132105211302

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
12183 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A;İtmeli Klipsi;6.0 mm;(HD);2.2 mm;(PT)

132102211302

Fiyat Aralığı
6,4662 TL - 6,4662 TL

Stok Seviyeleri
147186 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

132105259902

Fiyat Aralığı
7,7489 TL - 7,7489 TL

Stok Seviyeleri
1222 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 2.2 mm (PT)

132102259902

Fiyat Aralığı
6,4662 TL - 6,4662 TL

Stok Seviyeleri
398080 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

132103259902

Fiyat Aralığı
6,8657 TL - 6,8657 TL

Stok Seviyeleri
2493 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

132104259902

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
12112 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 4.2 mm (PT)

132104211302

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
127500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi 6.0 mm (HD) 3.2 mm (PT)

132103211302

Fiyat Aralığı
6,8657 TL - 6,8657 TL

Stok Seviyeleri
3800 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    10.0 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A Female Rivet 2.0 mm (HD) 4.8 mm (PT)

27DM070B

Fiyat Aralığı
1,4532 TL - 1,4532 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    2.0 mm
  • Panel Kalınlığı
    4.8 mm
  • Kafa Çapı
    11.1 mm
  • Kafa Yüksekliği
    1.9 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
N/A İtmeli Klipsi (HD) 2.2 mm (PT)

8201020001VR

Fiyat Aralığı
4,7419 TL - 4,7419 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    İtmeli Klipsi
N/A İtmeli Klipsi (HD) 4.2 mm (PT)

8201040001VR

Fiyat Aralığı
4,1847 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
284306 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4.2 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    İtmeli Klipsi
N/A İtmeli Klipsi (HD) 5.2 mm (PT)

8201050001VR

Fiyat Aralığı
4,4685 TL - 4,4685 TL

Stok Seviyeleri
4642 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    İtmeli Klipsi
N/A İtmeli Klipsi (HD) 3.2 mm (PT)

8201030001VR

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
35076160 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    İtmeli Klipsi
N/A İtmeli Klipsi (HD) 2.2 mm (PT)

8201020008VR

Fiyat Aralığı
4,805 TL - 4,805 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    2.2 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    İtmeli Klipsi
N/A İtmeli Klipsi (HD) 4.2 mm (PT)

8201040008VR

Fiyat Aralığı
4,2267 TL - 4,2267 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    4.2 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    İtmeli Klipsi
N/A İtmeli Klipsi (HD) 3.2 mm (PT)

8201030008VR

Fiyat Aralığı
5,3727 TL - 5,3727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    3.2 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    İtmeli Klipsi
N/A İtmeli Klipsi (HD) 5.2 mm (PT)

8201050008VR

Fiyat Aralığı
4,5736 TL - 4,5736 TL

Stok Seviyeleri
95712 Stokta
Özellikler
  • Panel Kalınlığı
    5.2 mm
  • Kafa Çapı
    10 mm
  • Kafa Yüksekliği
    0.8 mm
  • Perçin Bağlantı Stili
    Birbirine Geçmeli
  • Perçin Tipi
    İtmeli Klipsi