Menü Arama

BDK Ara Parçaları - Altıgen / Altı Oyuksuz

Stokta

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
320 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme Diş Uzunluğu Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
182644 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
18.0 mm
80677 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
13.0 mm
100 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
10.0 mm
110748 Stokta
Steel
12.0 mm
5.0 mm
3900 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
25.0 mm
111980 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
20.0 mm
804720 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
10.0 mm
310720 Stokta
Brass
6.0 mm
M3
5.0 mm
548607 Stokta
Steel
6.0 mm
5.0 mm
262500 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
12.0 mm
715350 Stokta
Brass
8.0 mm
M4
10.0 mm
32296 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
6.0 mm
95380 Stokta
Brass
6.0 mm
M2.5
8.0 mm
155757 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
7.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Brass
6.0 mm
M3
35.0 mm
510000 Stokta
Brass
8.0 mm
M4
8.0 mm
363200 Stokta
Brass
8.0 mm
M4
15.0 mm
13380 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
20.0 mm
292160 Stokta
Brass
8.0 mm
M5
12.0 mm
1715910 Stokta
Brass
8.0 mm
M3
10.0 mm
  • / 16
M2.5 18.0 mm

304218040050


Stok Seviyeleri
182644 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
M3 13.0 mm

304313040050


Stok Seviyeleri
80677 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M2.5 10.0 mm

304210040050


Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
Steel Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm

308304041152


Stok Seviyeleri
110748 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
M3 25.0 mm

304325240050


Stok Seviyeleri
3900 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 20.0 mm

304320240050


Stok Seviyeleri
111980 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 10.0 mm

304310240050


Stok Seviyeleri
804720 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 5.0 mm

304305240050


Stok Seviyeleri
310720 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
Steel Erkek-Dişi İzolatörler 5.0 mm

308102041152


Stok Seviyeleri
548607 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Steel
  • Yassılar Arası Mesafe
    5.0 mm
  • Dahili Diş Uzunluğu
    3.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
M3 12.0 mm

304312040050


Stok Seviyeleri
262500 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M4 10.0 mm

304410040050


Stok Seviyeleri
715350 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
M2.5 6.0 mm

304206040050


Stok Seviyeleri
32296 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
M2.5 8.0 mm

304208040050


Stok Seviyeleri
95380 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M2.5
M3 7.0 mm

304307040050


Stok Seviyeleri
155757 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M3 35.0 mm

304335240050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M4 8.0 mm

304408040050


Stok Seviyeleri
510000 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
M4 15.0 mm

304415040050


Stok Seviyeleri
363200 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
M3 20.0 mm

304320140050


Stok Seviyeleri
13380 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3
M5 12.0 mm

304512040050


Stok Seviyeleri
292160 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M5
M3 10.0 mm

304310040050


Stok Seviyeleri
1715910 Stokta
Özellikler
  • Bitir
    Nickel Plated
  • Tam Malzeme
    Brass
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Diş Tipi
    Metric
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M3