Menü Arama

Altıgen Yalıtım İzolatörleri

Stokta

These Standoffs are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. The hexagonal standoffs are suitable for a wide range of applications and are ideal for use when high mechanical strength is required and provide sturdy, insulated spacing for high power electronic applications. They are made of nylon with brass inserts and are rated UL94 V-2.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
137 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Harici Diş Boyutu Yassılar Arası Mesafe Diş Uzunluğu Ara Parça Uzunluğu Satın Al
31,6476 TL - 31,6476 TL 34 Stokta
8.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
53,412 TL - 53,412 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
10.0 mm
35.0 mm
37,2201 TL - 37,2201 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
44,3698 TL - 44,3698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
79,2218 TL - 79,2218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
45.0 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
28,3729 TL - 28,3729 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.0 mm
10.0 mm
28,3729 TL - 28,3729 TL 4320 Stokta
7.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
26,3702 TL - 26,3702 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.0 mm
9.0 mm
92,7963 TL - 92,7963 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
43,3185 TL - 43,3185 TL 100 Stokta
8.0 mm
6.0 mm
25.0 mm
47,5608 TL - 47,5608 TL 900 Stokta
9.5 mm
9.0 mm
20.0 mm
43,6165 TL - 43,6165 TL 1824 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
41,6137 TL - 41,6137 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
39,7048 TL - 39,7048 TL 1470 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
50,8488 TL - 50,8488 TL 1764 Stokta
6.4 mm
6.0 mm
45.0 mm
51,3826 TL - 51,3826 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
6.0 mm
45.0 mm
54,7431 TL - 54,7431 TL 1000 Stokta
9.5 mm
9.0 mm
30.0 mm
64,9715 TL - 64,9715 TL 741 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
30.0 mm
86,7879 TL - 86,7879 TL 52 Stokta
12.7 mm
12.7 mm
55.0 mm
  • / 7
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 18.0 mm

302418059935

Fiyat Aralığı
31,6476 TL - 31,6476 TL

Stok Seviyeleri
34 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 35.0 mm

302435059935

Fiyat Aralığı
53,412 TL - 53,412 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M5 18.0 mm

302518059935

Fiyat Aralığı
37,2201 TL - 37,2201 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

302620059935

Fiyat Aralığı
44,3698 TL - 44,3698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    10.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 12.7 mm 45.0 mm

HSM6-12.7-45-1

Fiyat Aralığı
79,2218 TL - 79,2218 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 HB
Dişi-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M3 18.0 mm

302318059935

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • Diş Uzunluğu
    18.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 10.0 mm

MTNSP-M2.5-10-2

Fiyat Aralığı
28,3729 TL - 28,3729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 7.0 mm M3 12.0 mm

MTNSP-M3-12-2

Fiyat Aralığı
28,3729 TL - 28,3729 TL

Stok Seviyeleri
4320 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    7.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 9.0 mm

MTNSP-M2.5-9-2

Fiyat Aralığı
26,3702 TL - 26,3702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.0 mm M2.5 12.0 mm

MTNSP-M2.5-12-2

Fiyat Aralığı
92,7963 TL - 92,7963 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 25.0 mm

HSM4-8-25-2

Fiyat Aralığı
43,3185 TL - 43,3185 TL

Stok Seviyeleri
100 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 9.5 mm M5 20.0 mm

HSM5-9.5-20-2

Fiyat Aralığı
47,5608 TL - 47,5608 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M2.5 25.0 mm

HSM2.5-6.4-25-2

Fiyat Aralığı
43,6165 TL - 43,6165 TL

Stok Seviyeleri
1824 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M2.5 20.0 mm

HSM2.5-6.4-20-2

Fiyat Aralığı
41,6137 TL - 41,6137 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 20.0 mm

HSM3-6.4-20-2

Fiyat Aralığı
39,7048 TL - 39,7048 TL

Stok Seviyeleri
1470 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 6.4 mm M3 45.0 mm

HSM3-6.4-45-2

Fiyat Aralığı
50,8488 TL - 50,8488 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 8.0 mm M4 45.0 mm

HSM4-8-45-2

Fiyat Aralığı
51,3826 TL - 51,3826 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    45.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 9.5 mm M5 30.0 mm

HSM5-9.5-30-2

Fiyat Aralığı
54,7431 TL - 54,7431 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 30.0 mm

HSM6-12.7-30-2

Fiyat Aralığı
64,9715 TL - 64,9715 TL

Stok Seviyeleri
741 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    30.0 mm
Erkek-Dişi İzolatörler Hexagonal 12.7 mm M6 55.0 mm

HSM6-12.7-55-2

Fiyat Aralığı
86,7879 TL - 86,7879 TL

Stok Seviyeleri
52 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
  • Çalışma Isısı Aralığı
    -40 - 105 °C
  • Ara Parça Uzunluğu
    55.0 mm