Menü Arama

Altıgen Dişsiz Ara Parçaları

Stokta

These are female standoffs that have a through hole. A self-tapping screw is used to thread the plastic which gives it a strong hold. Available for several different screw sizes in many spacer lengths.

Series Code :SR2791

Seri Kodu: SR2791

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
94 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Yassılar Arası Mesafe Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) Ara Parça Uzunluğu Satın Al
1,2552 TL - 1,5496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
6.4 mm
1,6778 TL - 2,0715 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#2
9.5 mm
2,7258 TL - 3,3654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
#6
19.1 mm
0,6625 TL - 0,8179 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#2
7.1 mm
1,6702 TL - 2,062 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#6
12.7 mm
1,5978 TL - 1,9725 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
12.7 mm
1,5398 TL - 1,901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#8
28.6 mm
1,6702 TL - 2,062 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
12.7 mm
1,7004 TL - 2,099 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
14.3 mm
0,8989 TL - 1,11 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
#10
12.7 mm
12,6495 TL - 15,6166 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.7 mm
#6
41.3 mm
3,6283 TL - 4,4794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
22.2 mm
1,5502 TL - 1,9138 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
11.1 mm
1,3703 TL - 1,6915 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#4
9.5 mm
1,7302 TL - 2,1361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
15.0 mm
4,2623 TL - 4,2623 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
31.8 mm
1,7302 TL - 2,1361 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
#4
15.9 mm
3,0389 TL - 3,7516 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.0 mm
#6
28.6 mm
1,4729 TL - 1,8181 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
M4
12.0 mm
1,7128 TL - 2,1144 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
#6
19.1 mm
  • / 5
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 6.4 mm

35HSP011

Fiyat Aralığı
1,5496 TL - 1,2552 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #2 9.5 mm

35HSP114

Fiyat Aralığı
2,0715 TL - 1,6778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #6 19.1 mm

35HSP309

Fiyat Aralığı
3,3654 TL - 2,7258 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #2 7.1 mm

35HSP027

Fiyat Aralığı
0,8179 TL - 0,6625 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #2
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #6 12.7 mm

35HSP108

Fiyat Aralığı
2,062 TL - 1,6702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 12.7 mm

35HSP013

Fiyat Aralığı
1,9725 TL - 1,5978 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #8 28.6 mm

35HSP042

Fiyat Aralığı
1,901 TL - 1,5398 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #8
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 12.7 mm

35HSP103

Fiyat Aralığı
2,062 TL - 1,6702 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 14.3 mm

35HSP111

Fiyat Aralığı
2,099 TL - 1,7004 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 9.5 mm #10 12.7 mm

35HSP401

Fiyat Aralığı
1,11 TL - 0,8989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #10
  • Yassılar Arası Mesafe
    9.5 mm
Ara Parçası Hexagonal 12.7 mm #6 41.3 mm

35HSP500

Fiyat Aralığı
15,6166 TL - 12,6495 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    12.7 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 22.2 mm

35HSP016

Fiyat Aralığı
4,4794 TL - 3,6283 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 11.1 mm

35HSP040

Fiyat Aralığı
1,9138 TL - 1,5502 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #4 9.5 mm

35HSP002

Fiyat Aralığı
1,6915 TL - 1,3703 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 15.0 mm

35MHSP015

Fiyat Aralığı
2,1361 TL - 1,7302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 31.8 mm

35HSP023

Fiyat Aralığı
4,2623 TL - 4,2623 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm
Ara Parçası Hexagonal 4.8 mm #4 15.9 mm

35HSP119

Fiyat Aralığı
2,1361 TL - 1,7302 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #4
  • Yassılar Arası Mesafe
    4.8 mm
Ara Parçası Hexagonal 8.0 mm #6 28.6 mm

35HSP225

Fiyat Aralığı
3,7516 TL - 3,0389 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    8.0 mm
Dişi-Dişi İzolatörler 6.0 mm M4 12.0 mm

35MHSP012

Fiyat Aralığı
1,8181 TL - 1,4729 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    M4
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.0 mm
Ara Parçası Hexagonal 6.4 mm #6 19.1 mm

35HSP009

Fiyat Aralığı
2,1144 TL - 1,7128 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Pul Şekli
    Hexagonal
  • Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi)
    #6
  • Yassılar Arası Mesafe
    6.4 mm