Menü Arama

Ağır Hizmet Boru Kapakları

Stokta

Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.

Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SR1389

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
30 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme h d1 Satın Al
22,0797 TL - 54,0955 TL 11640 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
28.0 mm
48.3 mm
39,4281 TL - 96,599 TL 1581 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
25,3391 TL - 62,081 TL 3570 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
27,0214 TL - 66,2025 TL 270 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
12,9324 TL - 31,6845 TL 5584 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
45,4212 TL - 111,2821 TL 240 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
15,1404 TL - 37,0939 TL 12000 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
4,0268 TL - 9,8659 TL 2303 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
53,9377 TL - 132,1474 TL 540 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
31.0 mm
82.5 mm
21,9746 TL - 53,8378 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Sarı
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
26,9843 TL - 66,1115 TL 9310 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
15,2455 TL - 37,3515 TL 17600 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
28.4 mm
38.0 mm
17,2432 TL - 42,246 TL 440 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
26.6 mm
44.5 mm
15,4558 TL - 37,8668 TL 190400 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
40,5847 TL - 99,4326 TL 5985 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
30.0 mm
70.0 mm
2,7442 TL - 6,7232 TL 187200 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
12.7 mm
19.0 mm
24,3928 TL - 59,7625 TL 4560 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
24.3 mm
50.8 mm
5,3096 TL - 13,0086 TL 14400 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
5,93 TL - 14,5286 TL 24844 Stokta
Sarı
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
4,6156 TL - 11,3084 TL 2 Stokta
Siyah
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
  • / 2
Ağır Hizmet Boru Kapakları LDPE - PIR Sarı

11238

Fiyat Aralığı
54,0955 TL - 22,0797 TL

Stok Seviyeleri
11640 Stokta
Özellikler
  • d1
    48.3 mm
  • h
    28.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Siyah

86470

Fiyat Aralığı
96,599 TL - 39,4281 TL

Stok Seviyeleri
1581 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 54.0 mm 28.4 mm Sarı

10834

Fiyat Aralığı
62,081 TL - 25,3391 TL

Stok Seviyeleri
3570 Stokta
Özellikler
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 57.2 mm 25.4 mm Sarı

11217

Fiyat Aralığı
66,2025 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
270 Stokta
Özellikler
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 31.8 mm 25.4 mm Sarı

10275

Fiyat Aralığı
31,6845 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
5584 Stokta
Özellikler
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 76.1 mm 31.0 mm Sarı

11198

Fiyat Aralığı
111,2821 TL - 45,4212 TL

Stok Seviyeleri
240 Stokta
Özellikler
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 35.0 mm 24.6 mm Sarı

11356

Fiyat Aralığı
37,0939 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
12000 Stokta
Özellikler
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 21.4 mm 17.2 mm Sarı

12081

Fiyat Aralığı
9,8659 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
2303 Stokta
Özellikler
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 82.5 mm 31.0 mm Sarı

11408

Fiyat Aralığı
132,1474 TL - 53,9377 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • d1
    82.5 mm
  • h
    31.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 47.7 mm 28.4 mm Sarı

11360

Fiyat Aralığı
53,8378 TL - 21,9746 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 88.9 mm 30.5 mm Siyah LDPE - PIR

51086

Fiyat Aralığı
66,1115 TL - 26,9843 TL

Stok Seviyeleri
9310 Stokta
Özellikler
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 38.0 mm 28.4 mm Sarı

10989

Fiyat Aralığı
37,3515 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
17600 Stokta
Özellikler
  • d1
    38.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 44.5 mm 26.6 mm Sarı

11236

Fiyat Aralığı
42,246 TL - 17,2432 TL

Stok Seviyeleri
440 Stokta
Özellikler
  • d1
    44.5 mm
  • h
    26.6 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 41.3 mm 26.6 mm Sarı

11118

Fiyat Aralığı
37,8668 TL - 15,4558 TL

Stok Seviyeleri
190400 Stokta
Özellikler
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3923509000
Ağır Hizmet Boru Kapakları 70.0 mm 30.0 mm Sarı

11337

Fiyat Aralığı
99,4326 TL - 40,5847 TL

Stok Seviyeleri
5985 Stokta
Özellikler
  • d1
    70.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 19.0 mm 12.7 mm Sarı

12080

Fiyat Aralığı
6,7232 TL - 2,7442 TL

Stok Seviyeleri
187200 Stokta
Özellikler
  • d1
    19.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 50.8 mm 24.3 mm Sarı

10146

Fiyat Aralığı
59,7625 TL - 24,3928 TL

Stok Seviyeleri
4560 Stokta
Özellikler
  • d1
    50.8 mm
  • h
    24.3 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Sarı

12084

Fiyat Aralığı
13,0086 TL - 5,3096 TL

Stok Seviyeleri
14400 Stokta
Özellikler
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 22.2 mm 17.7 mm Sarı

12082

Fiyat Aralığı
14,5286 TL - 5,93 TL

Stok Seviyeleri
24844 Stokta
Özellikler
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Renk
    Sarı
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790
Ağır Hizmet Boru Kapakları 27.0 mm 25.4 mm Siyah

50248

Fiyat Aralığı
11,3084 TL - 4,6156 TL

Stok Seviyeleri
2 Stokta
Özellikler
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Renk
    Siyah
  • Malzeme
    LDPE - PIR
  • GTIP Numarası
    3926909790