Heavy Duty Pipe Caps protect the end of pipes from dust, debris and contaminants. Features a reinforced design foundation. Can resist temperatures ranging from 66C up to -40C.
Borunun ucunu toz, kir ve diğer yabancı maddelerden korumak için kullanılır.Tesisat, ısıtma, havalandırma ve endüstriyel uygulamalarda kullanılır.66 C ila -40 C arası ısılara direnç. Malzeme: LDPE, PE Renk: Sarı, Siyah Seri Kodu: SR1389
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | h | d1 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3096 TL - 13,0086 TL | 6000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 22,0797 TL - 54,0955 TL | 4840 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 39,4281 TL - 96,599 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 24,3928 TL - 59,7625 TL | 4560 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.957 in
24.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 15,4558 TL - 37,8668 TL | 190400 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 40,5847 TL - 99,4326 TL | 5985 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 15,2455 TL - 37,3515 TL | 2000 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 17,2432 TL - 42,246 TL | 990 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.047 in
26.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 45,4212 TL - 111,2821 TL | 240 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.996 in
76.1 mm
|
||
| 25,3391 TL - 62,081 TL | 3570 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 4,0268 TL - 9,8659 TL | 40500 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 21,9746 TL - 53,8378 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
1.878 in
47.7 mm
|
||
| 2,7442 TL - 6,7232 TL | 45600 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 53,9377 TL - 132,1474 TL | 540 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1.22 in
31.0 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
||
| 16,5072 TL - 40,4427 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 24,0774 TL - 58,9898 TL | 19760 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 13,2478 TL - 32,4572 TL | 17920 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.976 in
24.8 mm
|
1.315 in
33.4 mm
|
||
| 17,9792 TL - 44,0492 TL | 77900 Stokta |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||
| 5,93 TL - 14,5286 TL | 420750 Stokta |
Sarı
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 4,6156 TL - 11,3084 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin