Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Çap | İç Çap | Panel Kalınlığı | Tam Malzeme | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,8108 TL - 8,8108 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 7,2652 TL - 7,2652 TL | 12432 Stokta |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 11,2502 TL - 11,2502 TL | 148920 Stokta |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Silicone Rubber
|
||
| 16,402 TL - 16,402 TL | 107800 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 10,9347 TL - 10,9347 TL | 3992 Stokta |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 34,0556 TL - 34,0556 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 20,2924 TL - 20,2924 TL | 954 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 2,7231 TL - 6,6716 TL | 114000 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 2,4498 TL - 6,002 TL | 190000 Stokta |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 4,6472 TL - 11,3857 TL | 32000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 3,2668 TL - 8,0035 TL | 64500 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | 45000 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | 89122 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 6,049 TL - 7,3193 TL | 172120 Stokta |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 3,3015 TL - 8,0885 TL | 149115 Stokta |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 1,9135 TL - 4,6881 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
||
| 13,2478 TL - 13,2478 TL | 29942 Stokta |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Silicone Rubber
|
||
| 7,1181 TL - 7,1181 TL | 36000 Stokta |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Thermo Plastic Elastomer
|
||
| 16202 | 3,9553 TL - 9,6905 TL | 181225 Stokta |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polyvinyl Chloride
|
|
| 11,4604 TL - 11,4604 TL | 180540 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyl Chloride
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin