Menü Arama

Açık Halkalar - Hızlı Takılır Halkalar

Stokta

Quick fit grommets have a beveled edge that allows for faster installation, requiring pressure from only one side to secure into a panel. Ideal when access to the other side of the panel is restricted.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
53 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Çap İç Çap Panel Kalınlığı Tam Malzeme Satın Al
8,8108 TL - 8,8108 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.5 mm
10.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
7,2652 TL - 7,2652 TL 12432 Stokta
14.5 mm
7.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
16,402 TL - 16,402 TL 107800 Stokta
25.4 mm
18.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
11,4604 TL - 11,4604 TL 180540 Stokta
17.5 mm
10.0 mm
3.0 mm
Polyvinyl Chloride
13,2478 TL - 13,2478 TL 29942 Stokta
29.5 mm
18.0 mm
3.5 mm
Silicone Rubber
7,1181 TL - 7,1181 TL 36000 Stokta
19.6 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
16202 3,9553 TL - 9,6905 TL 181225 Stokta
12.0 mm
8.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,7231 TL - 6,6716 TL 119000 Stokta
11.0 mm
7.0 mm
Polyvinyl Chloride
4,6472 TL - 11,3857 TL 32000 Stokta
20.0 mm
16.0 mm
Polyvinyl Chloride
2,4498 TL - 6,002 TL 190000 Stokta
18.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
9,9253 TL - 24,3171 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
28.0 mm
24.0 mm
Polyvinyl Chloride
11,2502 TL - 11,2502 TL 148920 Stokta
24.5 mm
13.0 mm
Silicone Rubber
6,4833 TL - 6,4833 TL 106848 Stokta
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
10,9347 TL - 10,9347 TL 3992 Stokta
19.5 mm
12.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
13,2478 TL - 13,2478 TL 89122 Stokta
22.0 mm
14.0 mm
Polyvinyl Chloride
6,049 TL - 7,3193 TL 172120 Stokta
13.5 mm
6.0 mm
Thermo Plastic Elastomer
3,3015 TL - 8,0885 TL 45000 Stokta
14.0 mm
10.0 mm
Polyvinyl Chloride
5,8879 TL - 14,4253 TL 47600 Stokta
22.0 mm
18.0 mm
Polyvinyl Chloride
27,9676 TL - 27,9676 TL 10336 Stokta
20.0 mm
11.0 mm
1.6 mm
Polyvinyl Chloride
32,1734 TL - 32,1734 TL 43092 Stokta
18.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyl Chloride
  • / 3
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 17.5 mm 1.5 mm

QFG-16203

Fiyat Aralığı
8,8108 TL - 8,8108 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    17.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 14.5 mm 1.5 mm

QFG-16201

Fiyat Aralığı
7,2652 TL - 7,2652 TL

Stok Seviyeleri
12432 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    14.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 25.4 mm 1.5 mm

QFG-16207

Fiyat Aralığı
16,402 TL - 16,402 TL

Stok Seviyeleri
107800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    25.4 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 17.5 mm 3.0 mm

QFG-16223

Fiyat Aralığı
11,4604 TL - 11,4604 TL

Stok Seviyeleri
180540 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Uyumlu Delik Çapı
    14.0 mm
  • İç Çap
    10.0 mm
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 25.4 mm 29.5 mm 3.5 mm

QFG-2

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
29942 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    29.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.6 mm 3.0 mm

QFG-16224

Fiyat Aralığı
7,1181 TL - 7,1181 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.6 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 8.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

16202

Fiyat Aralığı
9,6905 TL - 3,9553 TL

Stok Seviyeleri
181225 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Toplam Çap
    12.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 7.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

16201

Fiyat Aralığı
6,6716 TL - 2,7231 TL

Stok Seviyeleri
119000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    7.0 mm
  • Toplam Çap
    11.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 16.0 mm 20.0 mm 1.5 mm

16206

Fiyat Aralığı
11,3857 TL - 4,6472 TL

Stok Seviyeleri
32000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    16.0 mm
  • Toplam Çap
    20.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 18.0 mm 1.5 mm

16205

Fiyat Aralığı
6,002 TL - 2,4498 TL

Stok Seviyeleri
190000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 24.0 mm 28.0 mm 1.5 mm

16209

Fiyat Aralığı
24,3171 TL - 9,9253 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    24.0 mm
  • Toplam Çap
    28.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 13.0 mm 24.5 mm 3.5 mm

QFG-1

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
148920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Silicone Rubber
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Toplam Çap
    24.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 1.5 mm

QFG-16200

Fiyat Aralığı
6,4833 TL - 6,4833 TL

Stok Seviyeleri
106848 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 12.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

QFG-16204

Fiyat Aralığı
10,9347 TL - 10,9347 TL

Stok Seviyeleri
3992 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Toplam Çap
    19.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 14.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

QFG-16205

Fiyat Aralığı
13,2478 TL - 13,2478 TL

Stok Seviyeleri
89122 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    14.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 6.0 mm 13.5 mm 3.0 mm

QFG-16220

Fiyat Aralığı
7,3193 TL - 6,049 TL

Stok Seviyeleri
172120 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Thermo Plastic Elastomer
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 10.0 mm 14.0 mm 2.0 mm

16213

Fiyat Aralığı
8,0885 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
45000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Toplam Çap
    14.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Hızlı Takılır Halka 18.0 mm 22.0 mm 2.0 mm

16217

Fiyat Aralığı
14,4253 TL - 5,8879 TL

Stok Seviyeleri
47600 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • İç Çap
    18.0 mm
  • Toplam Çap
    22.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Salmastrası 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 1.6 mm

042110069907

Fiyat Aralığı
27,9676 TL - 27,9676 TL

Stok Seviyeleri
10336 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    1.6 mm
Kablo Salmastrası 10.0 mm 10.0 mm 18.0 mm 6.0 mm

042100269907

Fiyat Aralığı
32,1734 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
43092 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Polyvinyl Chloride
  • Tip
    Quick Fit Grommet
  • Gövde Çapı
    14.0 mm
  • Gövde Uzunluğu
    6.0 mm