Menu Search

ฝาครอบท่อมาตรฐาน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบป้องกันสำหรับท่อขนาดมาตรฐานราคาประหยัดที่ให้รูปลักษณ์งานคุณภาพสูง ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐานมีให้เลือกหลายวัสดุ ได้แก่ LDPE และ PE ยืดหยุ่น และมีให้เลือกหลายขนาด

ฝาครอบขึ้นรูปเหล่านี้ออกแบบมายึดเกาะบนเส้นรอบวงภายนอกของท่อ เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในระหว่างการจัดเก็บและขนส่ง มีรูปแบบที่สามารถประกอบและถอดออกได้ง่ายและรวดเร็ว โดยใช้ได้ทั้งมือเปล่าหรือเครื่องมืออัตโนมัติ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ฝาครอบนี้มีฝาครอบแบบที่มีเส้นหยักด้านในเพื่อการประกอบที่แน่นหนาและช่วยลดการแรงดันอากาศ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ยังมีฝาครอบที่มีรูระบายเล็ก ๆ รูระบายช่วยให้ฝาครอบปิดได้ดีและช่วยกำจัดแรงดันอากาศ

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำและ PE ยืดหยุ่น
  • สี: ดำ แดง และเหลือง
  • มีคุณสมบัติจำเพาะตามมาตรฐาน ANSI และ DIN

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
94 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูระบาย สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
6.215 ฿ - 6.8842 ฿ 1000 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
1.4322 ฿ - 1.5883 ฿ 4750 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
3.248 ฿ - 3.6005 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 2399 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
1.9006 ฿ - 2.1059 ฿ 3249 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
1.3876 ฿ - 1.5393 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
3.9753 ฿ - 4.4036 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
6.6522 ฿ - 7.3706 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
3.364 ฿ - 3.7254 ฿ 5894 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
2.445 ฿ - 2.7082 ฿ 7573 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
5.9741 ฿ - 6.621 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
1.2136 ฿ - 1.3429 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
3.8057 ฿ - 4.2162 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีแดง
LDPE
1.6553 ฿ - 1.8337 ฿ 16439 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
6.2239 ฿ - 6.8976 ฿ 2650 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
1.5036 ฿ - 1.6642 ฿ 17972 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
37.0714 ฿ - 41.078 ฿ 14084 มีในสต็อก
ไม่
สีเหลือง
LDPE
40.0 mm
152.4 mm
15.4059 ฿ - 17.0701 ฿ 13638 มีในสต็อก
ไม่
สีเหลือง
LDPE
36.0 mm
88.9 mm
1.3251 ฿ - 1.4679 ฿ 433453 มีในสต็อก
ไม่
สีเหลือง
LDPE
20.0 mm
21.3 mm
3.0785 ฿ - 3.4131 ฿ 56912 มีในสต็อก
ไม่
สีเหลือง
LDPE
28.0 mm
42.4 mm
  • จาก 5
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-7/16 in ; No MS Spec

D1-7/16A

ช่วงราคา
6.8842 ฿ - 6.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8 in ; No MS Spec

D3/8A

ช่วงราคา
1.5883 ฿ - 1.4322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4750 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 15/16 in ; No MS Spec

D15/16A

ช่วงราคา
3.6005 ฿ - 3.248 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/8 in ; No MS Spec

D7/8A

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4 in ; No MS Spec

D3/4A

ช่วงราคา
2.1059 ฿ - 1.9006 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3249 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
Circular Connector Cap - Compatible Thread Sizes 1/2 ; Compatible Thread Standard UNEF ; No MS Spec

D1/2A

ช่วงราคา
1.5393 ฿ - 1.3876 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/4 in ; No MS Spec

D1-1/4A

ช่วงราคา
4.4036 ฿ - 3.9753 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/4 in ; No MS Spec

D1-3/4A

ช่วงราคา
7.3706 ฿ - 6.6522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/8 in ; No MS Spec

D1-1/8A

ช่วงราคา
3.7254 ฿ - 3.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1.000 in ; No MS Spec

D1A

ช่วงราคา
2.7082 ฿ - 2.445 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7573 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-1/2 in ; No MS Spec

D1-1/2A

ช่วงราคา
6.621 ฿ - 5.9741 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4 in ; No MS Spec

D1/4A

ช่วงราคา
1.3429 ฿ - 1.2136 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/8 in ; No MS Spec

D1-3/8A

ช่วงราคา
4.2162 ฿ - 3.8057 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8 in ; No MS Spec

D5/8A

ช่วงราคา
1.8337 ฿ - 1.6553 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1-3/16 in ; No MS Spec

D1-3/16A

ช่วงราคา
6.8976 ฿ - 6.2239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบตัวเชื่อมต่อแบบกลม - ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 9/16 in ; No MS Spec

D9/16A

ช่วงราคา
1.6642 ฿ - 1.5036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17972 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 152.4 mm | 6 in ความสูงภายใน - 40.0 mm | 1.575 in สีเหลือง

199490

ช่วงราคา
41.078 ฿ - 37.0714 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14084 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    152.4 mm
  • ความสูงภายใน
    40.0 mm
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 88.9 mm | 3.5 in ความสูงภายใน - 36.0 mm | 1.417 in สีเหลือง

199480

ช่วงราคา
17.0701 ฿ - 15.4059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13638 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    88.9 mm
  • ความสูงภายใน
    36.0 mm
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 21.3 mm | 0.839 in;ความสูงภายใน - 20.0 mm | 0.787 inสีเหลือง

10286

ช่วงราคา
1.4679 ฿ - 1.3251 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
433453 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.3 mm
  • ความสูงภายใน
    20.0 mm
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 42.4 mm | 1.669 in ความสูงภายใน - 28.0 mm | 1.102 in สีเหลือง

10294

ช่วงราคา
3.4131 ฿ - 3.0785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    42.4 mm
  • ความสูงภายใน
    28.0 mm
  • รูระบาย
    ไม่
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ