Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มีให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ขนาด Ms ถึง M12 และวัสดุต่างๆ ชุดสกรูเหล่านี้ให้การยึดวัสดุที่นุ่มกว่า กันสารเคมีได้เกือบทั้งหมด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ความยาวเกลียว | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|
1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ | 11240 มีในสต็อก |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.6999 ฿ - 1.8783 ฿ | 72676 มีในสต็อก |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1.6999 ฿ - 1.8783 ฿ | 2992 มีในสต็อก |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1.9586 ฿ - 2.1728 ฿ | 38652 มีในสต็อก |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
38.633 ฿ - 42.8046 ฿ | 2794 มีในสต็อก |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
57099 มีในสต็อก |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
114873 มีในสต็อก |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
5.1085 ฿ - 5.6618 ฿ | 77984 มีในสต็อก |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2.1371 ฿ - 2.3646 ฿ | 1903 มีในสต็อก |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.4277 ฿ - 1.5794 ฿ | 807036 มีในสต็อก |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
4.6981 ฿ - 9.1061 ฿ | 456017 มีในสต็อก |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
3.5514 ฿ - 6.8887 ฿ | 74728 มีในสต็อก |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1036117 มีในสต็อก |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
2.4896 ฿ - 2.7573 ฿ | 21194 มีในสต็อก |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
5.4655 ฿ - 6.0544 ฿ | 946542 มีในสต็อก |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1.7802 ฿ - 1.972 ฿ | 700278 มีในสต็อก |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4.7561 ฿ - 9.2221 ฿ | 2440 มีในสต็อก |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
4.2608 ฿ - 4.7204 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
119952 มีในสต็อก |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
218835 มีในสต็อก |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ