Menu Search

จุกแหวนปิดคลุม

มีในสต็อก

จุกแหวนรองอุณหภูมิสูงมีให้เลือกสองแบบ ทั้งยางซิลิโคนสีธรรมชาติหรือ EPDM สีดำ ทั้งสองทำหน้าที่เป็นจุกสำหรับรูเกลียวหรือรูธรรมดาและยังปิดคลุมพื้นผิวรอบๆ รู ชุดรวมแหวนรองและจุกจะทำงานเป็นหน่วยเดียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
34 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด สี วัสดุ สั่งซื้อ
5.3762 ฿ - 5.9473 ฿ 253924 มีในสต็อก
7.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
8.0353 ฿ - 8.9009 ฿ 6260 มีในสต็อก
8.7 mm
สีเทา
ซิลิโคน
2.4405 ฿ - 2.7037 ฿ 2694 มีในสต็อก
5.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
4.6668 ฿ - 5.1665 ฿ 24640 มีในสต็อก
7.3 mm
สีดำ
EPDM
2.9313 ฿ - 3.2436 ฿ 8742 มีในสต็อก
4.9 mm
สีเหลือง
ซิลิโคน
2.3736 ฿ - 2.6368 ฿ 66194 มีในสต็อก
5.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
3.7656 ฿ - 4.1716 ฿ 11786 มีในสต็อก
6.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
10.8372 ฿ - 12.0062 ฿ 1295 มีในสต็อก
สีเทา
ซิลิโคน
1.4768 ฿ - 1.6374 ฿ 17652 มีในสต็อก
2.7 mm
สีม่วง
ซิลิโคน
6.7102 ฿ - 7.4375 ฿ 243 มีในสต็อก
7.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
17.0076 ฿ - 18.8458 ฿ 7404 มีในสต็อก
10.9 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
11.0871 ฿ - 12.2783 ฿ 21908 มีในสต็อก
10.2 mm
สีขาว
ซิลิโคน
2.4717 ฿ - 2.7439 ฿ 11696 มีในสต็อก
4.5 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
3.8325 ฿ - 4.2474 ฿ 11270 มีในสต็อก
5.7 mm
สีเขียวเข้ม
ซิลิโคน
3.8325 ฿ - 4.2474 ฿ 297630 มีในสต็อก
5.4 mm
สีขาว
ซิลิโคน
2.262 ฿ - 2.5074 ฿ 4930 มีในสต็อก
3.5 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
2.213 ฿ - 2.4494 ฿ 134978 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
EPDM
6.7415 ฿ - 7.4732 ฿ 18813 มีในสต็อก
9.9 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.9408 ฿ - 2.1416 ฿ 32958 มีในสต็อก
3.3 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
2.3557 ฿ - 2.6056 ฿ 7926 มีในสต็อก
4.6 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
  • จาก 2
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.0 mm | 0.276 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

43401

ช่วงราคา
5.9473 ฿ - 5.3762 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
253924 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 8.7 mm | 0.343 in ; 8.7 mm | 0.343 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 20.6 mm | 0.811 in ; สีเทา

35-UWPP-812

ช่วงราคา
8.9009 ฿ - 8.0353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6260 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    20.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    8.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.1 mm | 0.201 in ; 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

43398

ช่วงราคา
2.7037 ฿ - 2.4405 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.1 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.3 mm | 0.287 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ

461622

ช่วงราคา
5.1665 ฿ - 4.6668 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24640 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.3 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.9 mm | 0.193 in ; 4.9 mm | 0.193 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 14.3 mm | 0.563 in ; สีเหลือง

35-UWPP-562

ช่วงราคา
3.2436 ฿ - 2.9313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8742 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    14.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.0 mm | 0.197 in ; 5.8 mm | 0.228 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 7.9 mm | 0.311 in ; ธรรมชาติ

499025

ช่วงราคา
2.6368 ฿ - 2.3736 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66194 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    7.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 6.0 mm | 0.236 in ; 6.3 mm | 0.248 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

499031

ช่วงราคา
4.1716 ฿ - 3.7656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11786 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    6.0 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in ; สีเทา

35-SCF-M14

ช่วงราคา
12.0062 ฿ - 10.8372 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1295 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    17.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 2.7 mm | 0.106 in ; 2.7 mm | 0.106 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; สีม่วง

35-UWPP-M3

ช่วงราคา
1.6374 ฿ - 1.4768 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17652 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีม่วง
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    2.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 7.1 mm | 0.28 in ; 8.7 mm | 0.343 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 17.0 mm | 0.669 in ; ธรรมชาติ

499033

ช่วงราคา
7.4375 ฿ - 6.7102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
243 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    17.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    7.1 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 10.9 mm | 0.429 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 24.0 mm | 0.945 in ; ธรรมชาติ

499035

ช่วงราคา
18.8458 ฿ - 17.0076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7404 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    10.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 10.2 mm | 0.402 in ; 10.2 mm | 0.402 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 23.4 mm | 0.921 in ; สีขาว

35-UWPP-922

ช่วงราคา
12.2783 ฿ - 11.0871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    23.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    10.2 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.5 mm | 0.177 in ; 5.7 mm | 0.224 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 10.0 mm | 0.394 in ; ธรรมชาติ

499030

ช่วงราคา
2.7439 ฿ - 2.4717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11696 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.7 mm | 0.224 in ; 5.7 mm | 0.224 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.9 mm | 0.626 in ; สีเขียวเข้ม

35-UWPP-625

ช่วงราคา
4.2474 ฿ - 3.8325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11270 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีเขียวเข้ม
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.7 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 5.4 mm | 0.213 in ; 5.4 mm | 0.213 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 15.0 mm | 0.591 in ; สีขาว

35-UWPP-M6

ช่วงราคา
4.2474 ฿ - 3.8325 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
297630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    แถบดึง
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    5.4 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.5 mm | 0.138 in ; 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

499027

ช่วงราคา
2.5074 ฿ - 2.262 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4930 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.5 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.0 mm | 0.157 in ; 9.5 mm | 0.374 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; สีดำ

461621

ช่วงราคา
2.4494 ฿ - 2.213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134978 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.0 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 9.9 mm | 0.39 in ; 11.5 mm | 0.453 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

43399

ช่วงราคา
7.4732 ฿ - 6.7415 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18813 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    9.9 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 3.3 mm | 0.13 in ; 3.8 mm | 0.15 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

499026

ช่วงราคา
2.1416 ฿ - 1.9408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32958 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    3.3 mm
จุกอุดแหวนปิดคลุม - เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด - 4.6 mm | 0.181 in ; 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง - 9.5 mm | 0.374 in ; ธรรมชาติ

499028

ช่วงราคา
2.6056 ฿ - 2.3557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแหวนรอง
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุกต่ำสุด
    4.6 mm