Menu Search

ฝาครอบแหวนรองสายยาง

มีในสต็อก

Hose Washer Caps are applied on the hose and tube ends to prevent them from sliding over the fittings. It features a tight-fitting design that helps to prevent water, dust, dirt and other contaminants from getting into the hose.

They are simple to install and remove and provide an airtight seal to maintain the integrity of the hose connector. It is used in construction applications, gardening, and the automotive industry.

  • Material: TPE, LDPE
  • Colour: Black, Yellow

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
12 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางรู เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
3.5871 ฿ - 3.9753 ฿ 19 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
17.8 mm
29 mm
4.9479 ฿ - 5.4833 ฿ 7522 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
14.6 mm
24.6 mm
6.4693 ฿ - 7.1698 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
TPE
26.7 mm
35.6 mm
4.4571 ฿ - 4.939 ฿ 17 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
8.1 mm
17.4 mm
3.315 ฿ - 3.6719 ฿ 10021 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
26.7 mm
35.6 mm
2.2442 ฿ - 2.4851 ฿ 21129 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
21 mm
32.2 mm
1.3831 ฿ - 1.5303 ฿ 4020 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
11.3 mm
21.8 mm
2.6948 ฿ - 2.9848 ฿ 12617 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
17.8 mm
29 mm
3.7076 ฿ - 4.1091 ฿ 14515 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
21 mm
32.2 mm
0.8745 ฿ - 0.9682 ฿ 89 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
8.1 mm
17.4 mm
1.6017 ฿ - 1.7757 ฿ 7252 มีในสต็อก
สีเหลือง
LDPE
14.6 mm
24.6 mm
6.5853 ฿ - 7.2947 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
TPE
11.3 mm
21.8 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 17.8 mm | 0.701 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29 mm | 1.142 in ; สีดำ

W13C

ช่วงราคา
3.9753 ฿ - 3.5871 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    17.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    29 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 14.6 mm | 0.575 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 24.6 mm | 0.969 in ; สีดำ

W10C

ช่วงราคา
5.4833 ฿ - 4.9479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7522 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    14.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.6 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 26.7 mm | 1.051 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 35.6 mm | 1.402 in ; สีดำ

W20C

ช่วงราคา
7.1698 ฿ - 6.4693 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    26.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    35.6 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 8.1 mm | 0.319 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 17.4 mm | 0.685 in ; สีดำ

W6C

ช่วงราคา
4.939 ฿ - 4.4571 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.4 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 26.7 mm | 1.051 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 35.6 mm | 1.402 in ; สีเหลือง

W20A

ช่วงราคา
3.6719 ฿ - 3.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    26.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    35.6 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 21 mm | 0.827 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 32.2 mm | 1.268 in ; สีเหลือง

W15A

ช่วงราคา
2.4851 ฿ - 2.2442 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21129 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    21 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.2 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 11.3 mm | 0.445 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 21.8 mm | 0.858 in ; สีเหลือง

W8A

ช่วงราคา
1.5303 ฿ - 1.3831 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    11.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    21.8 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 17.8 mm | 0.701 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29 mm | 1.142 in ; สีเหลือง

W13A

ช่วงราคา
2.9848 ฿ - 2.6948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12617 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    17.8 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    29 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 21 mm | 0.827 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 32.2 mm | 1.268 in ; สีดำ

W15C

ช่วงราคา
4.1091 ฿ - 3.7076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    21 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    32.2 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 8.1 mm | 0.319 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 17.4 mm | 0.685 in ; สีเหลือง

W6A

ช่วงราคา
0.9682 ฿ - 0.8745 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    8.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    17.4 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 14.6 mm | 0.575 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 24.6 mm | 0.969 in ; สีเหลือง

W10A

ช่วงราคา
1.7757 ฿ - 1.6017 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7252 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีเหลือง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    14.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.6 mm
ฝาครอบแหวนรองสาย - เส้นผ่าศูนย์กลางรู 11.3 mm | 0.445 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 21.8 mm | 0.858 in ; สีดำ

W8C

ช่วงราคา
7.2947 ฿ - 6.5853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    11.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    21.8 mm