För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Tampoanele la închidere sunt un fel de protecție care poate fi prinsă pe interiorul ușii sau sertarului, pentru o închidere bună și ușoară.
O astfel de acțiune împiedică trântirea accidentală a aplicației, astfel protejând împotriva uzurii normale a mobilierului și contribuind la controlarea zgomotelor făcute. Acest lucru este în mod deosebit util în medii precum școlile, spitalele și birourile.
Aceste protecții sunt ușor de instalat și pot fi montate cu șurub în diferite moduri, printre care în spate, în față și dedesubt. De asemenea, avem disponibile modele cu montare la nivel pentru orificiile perforate și modele cu vârf magnetic.
Manșoanele de prindere cu șurub sunt folosite în principal la fixarea tuburilor telescopice în poziție fixă.
Ușor de instalat: așezați manșonul peste secțiunile tuburilor îmbinate. După care, strângeți șurubul inclus pentru a fixa bine tuburile pe poziție. Șurubul inclus poate fi ușor desfăcut pentru mutarea tuburilor într-o poziție diferită și strâns pentru o fixare sigură a acestora.
Capetele de cordoane sunt realizate din polietilenă de joasă densitate (LDPE). Sunt utilizate în principal ca metodă practică și decorativă pentru finisarea capetelor cordoanelor. Gama noastră include o selecție de modele, printre care: convex, concav și de tip clopoțel.
Blocajele pentru tuburi sunt utilizate pentru prinderea pe poziție a două tuburi telescopice.
Ușor de instalat: faceți o gaură de 1/4 inci prin tub. Acest lucru permite blocajului tubului să se fixeze cu ușurință în poziție.
Blocajele sunt prevăzute cu știft metalic, pentru mai multă rezistență. Aceste blocaje pot fi și reutilizate, fiind astfel foarte economice.
Inelele anti-vibrații împiedică vibrațiile de pe tuburile telescopice care vibrează deseori când sunt montate.
Aceste inele contribuie la optimizarea performanței tuburilor, reducând uzura normală cauzată de vibrațiile continue. De asemenea, ajută la reducerea zgomotului. În plus, inelele acoperă îmbinarea și conferă ansamblului un aspect frumos finisat.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta