Tätningslister och kantlist
(8 Produktserier)
Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar
Filterprodukter
Tätningslist och tätningstejp - Neopren/nitril-PVC
Contractor Pack är en blandning av neopren, nitril och PVC. Den har utmärkt tålighet mot ozon och oxidering och är väl lämpad för utomhusbruk, och är kostnadseffektiv för HVAC.
Tätningslister och tätningstejp - EPDM
Tätningslister och tätningstejp består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, böjlighet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Passar för HVAC, apparatur, konstruktion och montage allmänt.
Tätningslister och tätningstejp - Lågdensitets-PVC
Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.
Tätningslister och tätningstejp - Uretan (Poron)
Tätningslister av högdensitets-uretan (Poron) består av ett skum med öppna celler, som får samma egenskaper som slutna celler när det komprimeras. Det har en mycket låg kompressionssättning, god stötabsorbering och lågt gasutsläpp. Häftmedel: permanent, gummibaserat eller permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. I vårt gummibaserade häftmedelssystem ingår en bärarfilm för icke-sträckande egenskaper. Test metod: ASTM D3574 Densitet (lb/ft3): 15 Kompressionsavvikelse: 4 till 8 psi Kompressionssättning: (50%) 10 max arbetstemperatur: gummibaserad: -20F till 150F; akrylbaserad: -20F till 190F Lättantändlighet: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 elkapslingar. Serviceluckor/paneler. Luftinsläpp och ventilationstätning. Belysning. HVAC-kapslingar. Elektronik.
Tätningslister och tätningstejp – PP
Tätningslister och tätningstejp består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, böjlighet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Passar för HVAC, apparatur, konstruktion och montage allmänt.
Tätningsprofil - bubbla
Tätningsprofiler - bubblan kläms fast och skyddar både kant och tätning. Används huvudsakligen för metallplåt och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger en extra tätning för kapslingslådor.
Tätningsprofil – flipper
Tätningsprofiler - flipper kläms fast och skyddar både kant och tätning. Används huvudsakligen för metallplåt och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger en extra tätning för kapslingslådor.
Tätningsprofiler
Tätningsprofiler kläms fast och ger både skydd för kanten och tätning. Används huvudsakligen för metallplåt och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger en extra tätning för kapslingslådor.