Nitar

Vi hittade 29 produkttyper för Nitar

Behöver du en offert?

Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar

Filterprodukter

  • av 2
Lista Rutnät

Handverktyg för nitar

I lager I produktion

Ett perfekt verktyg för att sätta fast nitar. Ger en snabb och noggrann fastsättning av nitar för att sammanfoga flera paneler

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Installationsverktyg för trycknitar

I lager I produktion

Trycknitsverktyget används för att installera drivnit av plast. Placera bara nitverktyget över nitens skaft och tryck ner.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Köp snäppringar - Nylon

I lager I produktion

Tillverkade av nylon i olika färger. Klicka ihop 2 nitar och få 1 helt färdig sammankoppling! Inga verktyg, skruvar eller annat krävs.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Monteringsklämmor - Hane/hona

I lager I produktion

Han-klämman pressas ner i hon-brickan för att hålla ytorna sammanfogade. Perfekt för att fästa korrugerade paneler. Snabb installation. En förpackning innehåller 1 000 vardera av klämmor och brickor. Färger: svart, vitt och hög genomskinlighet. Brickor - LDPE, klämmor - PP

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Monteringsnitar - Hane/hona, mini

I lager I produktion

Monteringsnitar med mini-hona och mini-hane är perfekta för att snäppa ihop två paneler

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Nitpistoler

I lager I produktion

Ett perfekt verktyg för att sätta fast nitar. Ger en snabb och noggrann fastsättning av nitar för att sammanfoga flera paneler

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Skruvnitar

I lager I produktion

Skruvnitar är fästelement som är lätta att lossa och är lämpliga för säkerhetspaneler och komponenter som måste kunna bytas ut snabbt. Enkla att dra åt och lossa med hjälp av en kryssmejsel

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Snap Latch Rivets

I lager I produktion

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Snäppnitar - hullingförsedda

I lager I produktion

Monteringsklämmor som trycks fast i varandra har två fästanordningar med tänder som griper tag i varandra för snabb montering. Finns med eller utan ett skårat huvud för extra grepp vid åtdragning

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Tryckklämmor - Hane/hona

I lager I produktion

Kallas även monteringsclips. Clipsen som består av två delar har tänder som griper tag i varandra för snabb fastsättning. Ger en slät yta på båda sidor. Varje förpackning innehåller både hanar och honor. Finns i svart och vitt. Nylon 6/6

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Avfasat huvud

I lager I produktion

Platt, avfasat huvud underlättar montering och demontering. Trycks enkelt i för hand. När stiftet trycks ner i ringen, expanderar benen och låser niten på plats

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Demonterbara

I lager I produktion

Lätt att snäppa i för hand. Tas bort genom att dra i stiftets sidoflikar. Medger montage på blindsidan. Stift och ring tillhandahålls separat. Kan användas i runda eller fyrkantiga hål. Fyrkantiga hål förhindrar rotation

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Dubbelsidiga hullingförsedda nitar

I lager I produktion

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Försänkta

I lager I produktion

Försänkt för infällt montage. Sabotagesäker utformning. Anpassad för specifikationen DIN ISO 7721 för försänkta hål. Finns i svart och vitt. Lätta att montera för hand

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Hullingförsedda

I lager I produktion

Hullingförsedda nitar har en ribbad utformning som ger en snabb och enkel installation som sitter ordentligt i olika material såsom trä, metall, skum, gummi och plast. När den trycks ner i hålet, böjs de flexibla ribborna bakåt och fjädrar sedan tillbaka för att låsa fast niten ordentligt. Finns i över 100 storlekar och stilar för olika håldiametrar och paneltjocklekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Knoppformat huvud

I lager I produktion

En platt tryck/drag-knopp gör att niten kan sättas i och plockas ur hålet upp till 25 gånger. För tillämpningar som kräver snabb montering och demontering. Trycks enkelt i för hand. När stiftet trycks ner i ringen, expanderar benen och låser niten på plats

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Kraftiga nitar

I lager I produktion

Nitarna utgör en enhet där stiftet redan sitter på plats. Finns i ett antal varianter för olika hålstorlekar och paneltjocklekar. Tas bort genom att dra ut stiftet

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Kylflänsar

I lager I produktion

Fäster en kylfläns för en processorkrets på ett kretskort. De har en integrerad fjäder som ger ett kontinuerligt tryck på kylflänsen till dess att det värmeledande limmet härdar. HSR-2 har ett gjutet kryss, vilket gör att den kan installeras med kryssmejsel

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Ledade ben

I lager I produktion

Genom att trycka ner stiftet i niten expanderar benen och griper tag i materialet. Benen fälls ut till en bredd på 0,73 mm. När niten är på plats, kan den inte tas bort från utsidan av lådan. Bra vid användning med kartong eller andra porösa material. Finns i svart och natur.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Monteringsknapp

I lager I produktion

Nitarna är en enkel och ekonomiskt bra lösning för att sammanfoga två föremål. Monteringspilen låser niten säkert på plats. De kan tas bort från undersidan av skivan

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Nyckelhålsformad låsplugg

I lager I produktion

Dessa fästelement har nyckelhål med unik utformning invändigt som gör att komponenten kan fällas samman mer fullständigt och är lätt att montera med fingertryck. Komponentens avfasade spets hjälper till att föra in den i panelen. Finns för en mängd håldiametrar och paneltjocklekar.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Pilformade

I lager I produktion

Trycknitar kräver normalt sett inga verktyg för installation, de trycks på plats. Utmärkta för att fästa tunna material eller montera lätta komponenter. Knappformat huvud passar för framsidan av paneler. Finns i svart eller natur.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Popnit

I lager I produktion

Expansionsnitarna kan monteras "blint" utan åtkomst till panelens baksida. Monteras genom att dra dornens huvud genom nitens stomme, vilket expanderar stommen och får den att spridas ut på motstående sida. När tillräcklig kraft appliceras, bryts dornen vid sin brottpunkt. Installeras med en popnittång (säljs för närvarande inte av Essentra). Ger extremt god fogning. Särskilt bra för mjuka material.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Skruvfästelement

I lager I produktion

Skruvfästelementen är fästelement för många ändamål som monteras från framsidan. De är ihåliga vilket ökar flexibiliteten för enkel montering och demontering. Kan användas som en dekorativ hålplugg. Lätt att montera för hand. Finns i både UL94 V-2 och UL94 V-0 klassade material

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Trycknitar - Snäppfäste

I lager I produktion

Vår populäraste plastnit som är enklast att installera! Tryck bara in huvudet så expanderar ringen och håller den på plats. Finns i både svart och vitt. UL94 V-2 eller UL94 V-0 material, finns även i värmestabiliserat material.

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)
  • av 2