Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar
(6 Produktserier)
En linjär axel är en rak, precisionsbearbetad stång på vilken linjära lager löper för att skapa ett linjärt styrsystem för att stödja eller styra utrustningens rörelse linjärt. Vårt sortiment av linjära lager passar för användning tillsammans med våra linjära axlar. Ett linjärt lager, även kallat linjär kulbussning eller bussning, löper på det härdade linjära skaftet, och med hjälp av stöd i varje ände är linjära axlar och lager mycket snabba och enkla att montera.
Ändstöd för skaft ger linjära skaft stabilitet, inriktning och stöd. Dessa komponenter är avsedda att stadigt hålla standardskaftdiametrar på plats samtidigt som de möjliggör en jämn och exakt rörelse av den linjära bussningen.
De håller skaftet stadigt på plats, vilket begränsar laterala eller radiella rörelser som kan orsaka felinriktning eller överdrivet slitage. Används i tillämpningar som verktygsmaskiner, medicinsk utrustning och industriell automationsutrustning.
Dessa aluminiumskaft är ett mångsidigt, omagnetiskt och lätt alternativ för olika sektorer som kräver en robust och hållbar komponent. De har ett bra förhållande mellan styrka och vikt, korrosionsbeständighet och värmeledningsförmåga. Korrosionsbeständigheten ger skaften längre livslängd och undviker behovet av regelbundet underhåll eller utbyte.
Klarar tunga belastningar och fungerar utan deformation eller fel under svåra omständigheter. De är inte avsedda för användning med linjärlager med kulbussningar utan snarare med självsmörjande keramiska bussningar. Tål temperaturer från -130 C till +200 C. Med tanke på dessa egenskaper används de ofta i tillämpningar som olje- och gasutrustning, medicinsk utrustning, byggsektorn och bilindustrin.
Dessa ihåliga skaft av härdat stål är robusta och pålitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med linjära bussningar när minskad vikt är nödvändig, men bärförmågan påverkas inte. Denna viktminskning möjliggör högre effektivitet, lägre energianvändning och ökad manövrerbarhet.
Utformningen tillåter vätskor, gaser eller elektriska ledningar att färdas genom mitten av skaftet. Tillsammans med linjära kulbussningar ger de jämna och exakta rotationsrörelser. Vid användning i tillämpningar där hög hållfasthet och hållbarhet krävs och där minskad vikt också är viktig, såsom industrimaskiner, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Rostfria AISI 303/316 skaft används i industrier som kräver hög/väldigt hög korrosionsbeständighet, styrka och hållbarhet. Detta garanterar att skaften tål svåra förhållanden som hög luftfuktighet, kemikalier, hög temperaturbeständighet, utmärkt svetsbarhet och korrosiva ämnen utan att påverka bärförmågan. Som ett resultat har dessa skaft en längre livslängd och kräver mindre underhåll, vilket resulterar i mindre driftstopp och lägre totala driftskostnader.
Keramiska lager bör användas istället för linjärlager med kulbussning. Lämpliga för tillämpningar som involverar tunga belastningar, höga hastigheter och miljöer där slitning förekommer. Används i röntgenutrustning, pappersbearbetningsutrustning, hårdvaruutrustning och livsmedelsutrustning.
Dessa rostfria skaft av härdat stål ger god styrka, hållbarhet och tillförlitlighet. De används med linjärlager och är lämpade för krävande tillämpningar i miljöer med korrosion, slitage och tuffa förhållanden som fukt eller kemikalier utan att påverka bärförmågan.
Dessa skaft har lång livslängd och kräver lite underhåll, vilket minskar driftstopp och de totala driftskostnaderna. Ger jämn och exakt linjär rörelse när de används i kombination med linjära bussningar med kullager. Används bland annat inom livsmedelsutrustning, fordonssystem och medicinsk utrustning.
Dessa skaft av härdat stål är robusta och pålitliga komponenter som används i olika mekaniska tillämpningar. De används med alla typer av linjära bussningar. De kombinerar exceptionell storleksprecision, rakhet och koncentricitet för att minska slitaget i tillämpningar med hög hastighet.
Skaften är tillverkade av högkvalitativt stål som genomgår en specialiserad härdningsprocess, vilket resulterar i ökad hållfasthet, livslängd och motståndskraft mot slitage och korrosion. I kombination med linjära bussningar med kullager säkerställer de jämn och exakt rotationsrörelse. Materialet gör dem lämpliga för tillämpningar som kräver extra kraftig prestanda, såsom industrimaskiner, bilsystem och medicinsk utrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta