Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Lead & Ball Screws

 (2 Produktserier)

Lista Rutnät

Trapetsskruv

I lager I produktion

Trapetsskruv är en typ av skruvar som används för att omvandla rotationsrörelse till linjär rörelse genom att omvandla skruvens rotationsrörelse till mutterns rörelse framåt.

De används för standardtillämpningar som kräver en lägre grad precision och noggrannhet, eller där en kulskruv inte är lämplig på grund av miljöförhållanden. De är starka, hållbara och mer kostnadseffektiva än kulskruvar. De används också inom robotteknik, fordonsindustri eller CNC-bearbetning.

Finns som standard som högergängade ledarskruvar med fläns såväl som vänstergängade.


  • Material: Ståll EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) eller (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Ythårdhet ca 250 HB

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Kulskruvar

I lager I produktion

Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. De består av en gängad axel (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipat kullager. Kullagren rullar mellan axeln och muttern, vilket minskar friktionen och slitaget som är vanligt i glidande system.

Används ofta i en mängd olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Baserat på diametern tillhandahålls ett stort utbud av kulskruvar.

OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.

  • Material: Stål (CF53 eller C55R)
  • Tolerans T7 – 50µ/300 mm

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)