Länkhjul
(21 Produktserier)
Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar
Filterprodukter
Hjul med fast platta
Hjul med styv platta finns som enkel- eller dubbelhjul för mjuk, rak förflyttning. Dessa hjul har platt monteringsplatta med bulthål för enkel montering på en mängd olika sätt.
Hjulplattor
Länkhjulsplattor
Länkhjul - Fenol
Länkhjul i fenol är gjutna under högt tryck och hög temperatur, för en hårdhet som kan användas för stillastående belastningar. Hjulen tål höga temperaturer, vatten och kemikalier.
Länkhjul - Gummi
Gummihjul ger en dämpad färd och tyst funktion för utrustning som inte flyttas så ofta. Hjulen rullar och snurrar lättare med lätta belastningar och är lämpliga för ojämna och hårda ytor.
Länkhjul - Nylon
Länkhjul i nylon har utmärk tålighet mot slitage och stötar i lätta till kraftiga tillämpningar. Hjulen rullar och snurrar lättare med tunga belastningar där tyst drift inte är kritiskt.
Länkhjul - Polyuretan
Mångsidiga länkhjul i polyuretan ger utmärkt golvskydd och tyst drift. Hjulen är idealiska för utrustning som inte flyttas så ofta och har utmärkt tålighet mot nötning.
Länkhjul - Termoplastisk polymer
Länkhjul i termoplastisk polymer rullar lättare, tystare och ger utmärkt golvskydd. Hjulen rekommenderas för lätta till medeltunga belastningar och det mjuka materialet ger en mjuk funktion.
Länkhjul med svängbultshål och länkhjul med tapp - Gängad svängtapp
Gängade länkhjul med tapp skruvas direkt in i en hylsa eller träs igenom ett hål och fästs med en mutter som gängas på tappen på motsatt sida. Dessa länkhjul medger 360 graders rotation.
Länkhjul med svängbultshål och länkhjul med tapp - Gängad svängtapp med broms
Gängade länkhjul med tapp skruvas direkt in i en hylsa eller träs igenom ett hål och fästs med en mutter som gängas på tappen. Bromsarna håller tillämpningen på plats.
Länkhjul med svängbultshål och länkhjul med tapp - Tapp med griphals
Länkhjulen med svängtapp och griphals monteras oftast i en hylsa i runda ben av trä eller metall. Länkhjulen trycks på plats och ger 360 graders rotation för lätta och medelkraftiga tillämpningar.
Länkhjul – Dubbelhjul
Länkhjul - Dubbelhjul.
Länkhjul – Fast platta
Länkhjul med svängplatta kan användas i alla sammanhang där ett länkhjul med 360 graders rotation behövs. Plattan har monteringshål för att fästa länkhjulet på din tillämpning och bromsen gör att det står still när bromsen är aktiverad.
Länkhjul – Levina
Levina-länkhjul kan användas i alla sammanhang där ett länkhjul med 360 graders rotation behövs. Bulthålet i länkhjulets ram ger ett säkert fäste för bultens gängor.
Länkhjul – Linea
Linea-länkhjul kan användas i alla sammanhang där ett länkhjul med 360 graders rotation behövs. Bulthålet i länkhjulets ram ger ett säkert fäste för bultens gängor.
Länkhjul – Multifunktionell nivåjustering
Länkhjul – Högkvalitativa nylonhjul med multifunktionella nivåjustering gör det lätt att flytta utrustningen. Detta länkhjul 360 graders rörelsefrihet och precisionsjustering av nivån sker för hand.
Länkhjul – Svängbultshål och skaft med broms
Länkhjul – Svängbultshål och broms kan användas i alla sammanhang där ett länkhjul med 360 graders rotation behövs. Bulthålet i länkhjulets ram ger ett säkert fäste för bultens gängor.
Länkhjul – Svängplatta
Länkhjul – Svängplattan monteras oftast i en hylsa i runda ben av trä eller metall. Länkhjulen trycks på plats, och ger 360 graders rotation, och står stadigt på plats med bromsar.
Länkhjul – Svängplatta/plast
Länkhjul – Svängplatta/plast har överlägsen tålighet mot nötning för utrustning som inte flyttas så ofta. De här hjulen rullar och snurrar lättare med medeltunga belastningar där tyst drift inte är kritiskt.
Länkhjul – Thermoplastiska
Länkhjul i termoplastisk polymer rullar lättare, tystare och ger utmärkt golvskydd. Hjulen rekommenderas för lätta till medeltunga belastningar och det mjuka materialet ger en mjuk funktion.
Länkhjul – sfäriska
Länkhjul – Sfäriska länkhjul har runda kulor som tillåter rörelse i alla riktningar och kan användas som möbelhjul, eller upp och nervända som kulmatning. Både kulan och fästet är härdade för lång livslängd.
Tappfästen
Tappfästen