Kontinuerliga gångjärn

Vi hittade 2 produkttyper för Kontinuerliga gångjärn

Behöver du en offert?

Lägg stora volymer och anpassade produkter i varukorgen och klicka på ”Begär en offert”, eller mejla sales@essentracomponents.se så svarar vi inom två arbetsdagar

Filterprodukter

Lista Rutnät

Pianogångjärn - metall

I lager I produktion

Kontinuerliga gångjärn finns tillgängliga i ett antal storlekar för att passa din tillämpning. De finns i tjocklekar på 0,9 mm och 1,2 mm, vilket ger ett kontinuerligt gångjärn för lättare tillämpningar. De säljs i paket om längder på 2 x 1020 mm och finns både med och utan förborrade hål. De kan nitas, skruvas eller svetsas fast och är perfekta för lättare möbler, skåp/kapslingar och tillverkning med metallplåt. Den borrade varianten har hål som passar försänkta skruvar nr. 4 för 0,9 mm versionen, och nr. 6 för 1,2 mm versionen. Gångjärnen på 1,6 mm och 2 mm är kontinuerliga gångjärn för medeltunga tillämpningar. De säljs i paket om längder på 2 x 1016 mm och passar för en stor mängd kommersiella och tekniska tillämpningar. Den förborrade typen har hål om passar försänkta skruvar nr. 8. Detta gäller för både varianterna på 1,6 och 2 mm

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)

Pianogångjärn - plast

I lager I produktion

Kontinuerliga gångjärn i plast som kan fästas med nitar, skruvar, spikar eller klämmor. De har god kemisk tålighet mot oljor, lösningsmedel och havsvatten och en draghållfasthet på 180 N/cm. De har ett brett temperaturområde och finns i 15,25 rullar med 3 olika färgalternativ

{0} varianter (Filter tillämpas) {0} varianter (Inga filter tillämpas)