Meny Sök
Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Kräver drivverktyg Kvartsvarvslås med regel Kamlås och reglar

 (8 Produktserier)


Blindregelspärrar - Justerbara

Regelspärrar med handtag - Justerbara, används till exempel för elektriska paneler och maskinhuvar. Sortimentet finns i krom eller med svart finish. De finns med 2 nycklar för likalåsning eller 2 nycklar för olikalåsning.

Fjädrande kvartsvarvslås

Fjädrande kvartsvarvslås är perfekta för elskåp och kapslingar. Finns med sju olika huvuden och sex greppområden, i antingen rostfritt stål eller formgjuten zinklegering, samt i ett urval olika finish. Det finns gott om varianter av denna produkt.

  • IP65-klassat
  • Finish: rostfritt stål, svart pulverlackering eller kromplätering.


Serienummer: SR5530

Fjädrande kvartsvarvslås i miniformat

Kvartsvarvslås i miniformat finns i flera huvudformer, greppområden och typer för att passa en stor mängd tillämpningar. Typ 1 är fjädrande och tillverkad av en stark pressgjuten zinklegering.

Serienummer: SR5528

Kvartsvarvslås

Detta kvartsvarvslås är vibrationssäkert och passar för både höger- och vänstermontering. Locket kan bara öppnas genom att man trycker på och vrider drevet med nyckeln. Denna serie kvartsvarvslås finns med olika ytbehandling och drev för att passa flertalet tillämpningar, Det ska användas i en utskärning på 16,5x19,0 mm.

Serienummer: SR5007

Kvartsvarvslås för tjocka dörrar

Lucklås är lämpliga för användning på tjocka paneler, som isolerade paneler. De finns med ett 5 mm dubbelbithuvud och har en krompläterad yta. De har en tätning som är IP65-klassad och levereras med en tätande packning i gummi

Serienummer: SR5526

Kvartsvarvslås i plast med snäppfäste

Lås i plast med fingergrepp gör att användaren enkelt kan dra upp dörren. Drevet i denna serie är en 5 mm dubbelbit med låsmutter.

Kvartsvarvslås – enkel fixering

Kvartsvarvslåset är lättmonterat i en utskärning på 20,2x22,2 mm och säkras med en klämma. Passar både för vänster- och högerhängda dörrar/luckor. Den invändiga fjädern ger 1,5 mm vridmoment och kan användas för paneltjocklekar från 0,8 till 2,0 mm.

Mini kvartsvarvslås med vingvred – 45 graders monteringshål

Mini-kvartvarvslås med 45 graders hölje, specialdesignade med en invändig fjäder med upp till en 1 mm vridning.

Kammen är placerad i 45 graders vinkel mot hylsan. Regeln finns med olika greppalternativ och tre skallmodeller: 6 mm kvadratisk, 7 mm triangel och skårad.

  • Material: pressgjuten zinklegering
  • Ytbehandlingar: svart pulverlackering och kromplätering