För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Mätplattor används för att exakt och upprepade gånger placera glidklämmor längs linjära skenor eller axlar. Finns i två varianter, var och en med sin egen montering. En med en mätplatta och den andra med dubbla mätplattor. Var och en av dem har sin egen monteringstyp. Montering med skruv med borrade hål eller självhäftande utan borrat hål men med markering där hålet ska placeras.
De har en markerad skala eller ett rutmönster som löper längs en eller båda kanterna, vilket ger användarna en indikation. Hållbara och slittåliga.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
One-Touch Fästelement med dragklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning. Lätt att ta bort och flytta samtidigt som anslutningen hålls på plats.
Består av två komponenter: en dragklämma och en metallbas. Metallbasen är på ena sidan av fästelementet och dragklämman är på den andra. När de två komponenterna förs samman, ansluter dragklämman till föremålet och säkrar det på plats. För att frigöra föremålet, dra isär de två halvorna med hjälp av dragklämman, lätt att göra med bara ett tryck.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De kan användas för tillämpningar som drivremmar och maskinöverdrag.
One-Touch fästelement med kamlås som kan dras tillbaka är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Den har en one-touch regel med hävarm som drar tillbaka spännyckeln helt när arbetsstycket släpps, vilket gör att klämman kan klämma fast eller släppa på ett säkert sätt. För att göra detta medan spaken är avstängd, vrid den till på-läget. När ett klick hörs är den helt fastspänd. För att släppa, vrid tillbaka handtaget till avstängt läge.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch fästelement med kullås är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Består av en stomme, en fjäder och ett kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när den trycks ner släpper den stommen och frigör fästanordningen. När kullagret trycks tillbaka till stommen säkrar det fästanordningen igen.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 180 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
One-Touch Fästelement med kulklämma är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Består av en stomme, en fjäder och ett kullager. Fjädern håller kullagret på plats, och när den trycks ner når den det som ska klämmas och låser det stadigt på plats. När fästelementet dras igen, frigör kullagret föremålet så att det enkelt kan tas bort.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De kan användas för tillämpningar som drivremmar och maskinöverdrag.
One-Touch fästelement med kamlås är perfekta för tillämpningar som kräver snabba och återkommande förändringar av verktyg eller inställningar med ett enda tryck. Det är hållbart och är en säker och robust fästanordning.
Består av en stomme, en fjäder och en kam. Fjädern håller kammen på plats och när man drar spaken 45º ur sin position, svänger den runt en vridpunkt för att säkra eller frigöra låset. Kammen frigörs när fästelementet dras igen och då kan föremålet enkelt tas bort.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, exempelvis fordon, luftfart och medicintekniska produkter. De tål temperaturer på upp till 130 C och kan användas för tillämpningar som drivremmar eller maskinöverdrag.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
De här pitbullklämmorna används för att hålla arbetsstycken på plats. De använder klämmans greppkraft tillsammans med anpassningsförmågan hos ett städ.
Har låg grepphöjd och rejäl nedåtkraft. Det trubbiga verktygets stålkant kan göra märken på arbetsstycken medan versionen med knivsegg skär in i materialet för mer kraftfull bearbetning.
Det möjliggör snabb och enkel klämning utan extra verktyg eller överdriven kraft. Klarar temperaturer från -30 C till +80 C. Passar för metallbearbetning, snickeriarbete och tillverkning.
De här ersättningsskruvarna används som substitut för Eccentric fästklämmor. Tack vare utformningen kan de överföra klämkraft jämnt med bibehållen inriktning, vilket säkerställer sömlös justering.
Tack vare sin kompatibilitet kan de tillhandahålla jämn övergång när gamla eller trasiga klämmor ersätts, vilket minskar stilleståndstiden och säkrar kontinuerlig produktivitet. Klämmer snabbt och kraftfullt och är utformade för att kunna användas länge. Används inom maskinbearbetning, svetsning och monteringsarbeten.
Det här skruvstädet för TalonGrip-klämmor utgör ett enkelt system som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite 1,5 mm. Det förbättrar funktionen hos konventionella skruvstäd. Det är avsett att passa på skruvstädets käftar, och åstadkomma en greppyta anpassad för vissa syften.
Idealiskt för mycket små satser, utmanande tillämpningar eller prototyparbeten där en fast anordning skulle bli för dyr. Används i tunga tillämpningar, exempelvis metallarbeten eller med kompositer och där arbetsstycket ska hålls exakt. Ett käftstopp ingår.
Tryckstycken skruvas på kolvändarna för användning med spännare med linjär verkan. Kolven trycks framåt till dess att tryckstycket håller arbetsstycket i ett säkert grepp. Dessa komponenter är utformade för snabbspänning vid olika storlekar och långa öppnings- och stängningsrörelser.
Grundmodellen av snabbspännaren med tryck- och dragfunktion håller material på plats med hjälp av en kolvmekanism för positiv, linjär funktion. Den låga profilen används vid klämning av sidor eller ändar i tillämpningar med höjdbegränsningar.
Serienummer: SR5448
Snabbspänntänger har en roterande käkmekanism med djup öppning vid spänning av besvärliga profiler. Käkarnas tryckskruv kan ställas in i förväg för att åstadkomma optimalt spännavstånd och tryck vid upprepade åtgärder.
Serienummer: SR5451
Dessa stift används i kombination med One-Touch fästelement och kulklämma. De används för effektiv, pålitlig och säker fastsättning.
Perfekt lösning för applikationer som kräver snabba och återkommande byten av verktyg eller inställningar. Används i så olika tillämpningar som tappningsprocesser, maskinkåpor, byte av kuggar och drivremmar. Säkerställer full ytkontakt och uppnår maximal stiftstyrka med One-Touch fästelement – Kultving.
De används ofta i ett brett spektrum av industriella tillämpningar, inklusive fordon, elektroniksystem, maskiner och bygg.
Stigplattor är mekaniska komponenter som används tillsammans med skjutlås för att höja och stödja andra komponenter eller föremål. Det finns två varianter i det här sortimentet: en rektangulär och en kvadratisk.
Används för att öka höjden på låsytan för att göra den mer tillgänglig och enklare att använda. De är korrosionsbeständiga, garanterar långvarig prestanda även i tuffa miljöer, och håller sig på plats och rör sig inte under användning.
Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
De här Talongrip-klämmorna är utformade för att användas tillsammans med pitbull- eller Dynaforce-klämmor. Det är en enkel anordning som fästs med bult och låter dig utföra kraftfull maskinbearbetning och samtidigt klämma om så lite som 1,5 mm.
Den har rejäl klämkraft för snabbt arbete. Kloformen skapar måttligt nedåttryck, och håller komponenterna på plats.
Idealiskt för små kvantiteter, komplexa tillämpningar eller prototyparbete där det skulle vara opraktiskt att skapa en fast anordning, som t.ex. vid konstruktion, tillverkning och reparation.
Talongrip sågtandade grepp är framtagna för överlägset grepp och överlägsen stabilitet. De här klämmorna har en distinkt tandad design som ökar greppstyrkan och minskar risken för glidning.
Den bättre greppförmågan gör att de passar för arbeten som tar lång tid. För tillämpningar där en exakt greppunkt inte behövs eller där hela längden måste penetreras. Används för maskiner, metallarbeten och tillverkning.
Snabbspännarskruven med neoprenspets är ett alternativ till den spännarskruv som medföljer snabbspännaren. Spännarskruven i stål är tålig samtidigt som den platta spetsen i neopren minimerar risken för märken på ömtåliga eller polerade ytor.
Snabbspännarskruven med vridtapp är perfekt för användning där en större yta behöver spännas fast. Använd den här alternativa spännarskruven när spännkraften behöver fördelas över en större yta än den yta som täcks av den spännarskruv som levereras med snabbspännaren.
Serienummer: SR5457
Tvingen med spiral och manöverhandtag används när något måste klämmas eller fästas med självlåsande tving. Den har spiral för att snabbt dra åt respektive lossa greppet. Användaren kan anpassa klämkraften genom att helt enkel vrida kammen för att passa tillämpningens individuella behov.
Manöverhandtaget är lätt att ta tag i och möjliggör jämn gång utan ansträngning. Snurra bara på handtaget så justeras klämkraften för att passa tillämpningens exakta behov. Är extremt kompakt och har låg profil, utmärkt för att fästa flera komponenter.
Självlåsningen förblir aktiv under tryckfall, vilket innebär synnerligen förbättrad driftsäkerhet via pneumatisk och hydraulisk klämning. Används för fordonskonstruktion, byggnation tillverkning och allmänna teknikarbeten.
Dessa tvingplattor för tvingar med spiral har precisionsbearbetade ytor och är hållbara för att åstadkomma ett tätt grepp om arbetsstycket i tvingen för att undvika att det deformeras.
Har platt, hård yta med böjd sida och perfekt borrat monteringshål i mitten, inriktat mot tvingens monteringspunkt. Tvingplattan och tvingen med spiral utgör tillsammans en tillförlitlig och upprepningsbar tvinglösning, och ger exakta resultat i olika tillämpningar.
Utformingen gör installationen snabb och okomplicerad, används vid bearbetning, snickeri och montering.
De här Uniforce-klämmorna kan klämma två delar med samma klämstyrka med bara en klämma. Exceptionellt stark, hållbar och mångsidig. Kan klara stora laster och högt tryck utan att ge avkall på prestandan.
Mycket effektiva för att klämma många arbetsstycken. De är små och lätta att ta med i fixturer eftersom gängade hål och springor kan användas. Kan klämma runda stänger så länge som käftens mittlinje ligger högre än arbetsstyckets mittlinje. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
De här Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter i samma klämstyrka med bara en klämma, praktiskt då långa längder och höga krafter förekommer. Extremt starkt, hållbart och mångsidigt. Kan hantera tunga laster och enormt tryck med bibehållen funktionalitet.
Särskilt effektiva när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Den exakta och reglerade klämning man får tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen säkerställer utmärkt stabilitet och precision. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
De här maskinbearbetningsbara Uniforce-klämmorna kan klämma två komponenter med samma klämstyrka som en enda klämma. Klämkäftarna består av extra material som kan bearbetas bort för att passa formen på arbetsstycket. Extremt starkt, hållbart och anpassningsbart. Klarar enorma vikter och extremt tryck med bibehållen funktionalitet.
Mycket praktiskt när det gäller att klämma ett stort antal arbetsstycken. Tack vare den jämna glidrörelsen och robusta låsmekanismen blir klämningen exakt och kontrollerad vilket säkerställer stabilitet och noggrannhet. Används i branscher som konstruktion, metallarbete eller precisionsbearbetning.
De här variabla sexkantsklämmorna är framtagna för att greppa arbetsstycken där det vertikala utrymmet är begränsat. Greppet är starkt och tillförlitligt samtidigt som profilen är låg, lämpligt för användning där utrymmet är begränsat.
Klämytans sexkantsform medför flera greppområden och säkerställer ett fast grepp om arbetsstycket. Det kan också bidra till att minska kostnaden för att klämma fast fasta anordningar.
Installeras med sexkantsnyckel och finns med släta eller räfflade ytor. En excenterskruv (medföljer) används för att driva anordningen. Den ringa storleken är idealisk för elektronikmontage, fleroperationsmaskiner och medicinteknisk utrustning.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.