Meny Sök

Vinghandtag - formad/gängad bult

I lager

Vinghandtag av hantyp med formad vinge är utformade med en utstickande metallskuldra för att lägga metall mot metall vid montering och också ge en god hävstångseffekt. Vingmuttrar med formad vinge har stålstift och är tåliga mot lösningsmedel, oljor, smörjmedel och kemikalier.

Serienummer: SR1579

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppens längd Gängstorlek Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
24,4168 kr - 24,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Nylon
10,729 kr - 25,879 kr 650 I lager
M5
Nylon
20,9698 kr - 50,3706 kr 708 I lager
M8
Nylon
181,2595 kr - 380,6449 kr 8 I lager
46.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
212,1689 kr - 445,5548 kr Fråga angående leveranstidhär
58.0 mm
M10
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
31,4757 kr - 56,8769 kr 53 I lager
M8
Enhanced Nylon
42,3251 kr - 76,5541 kr 104 I lager
M10
Enhanced Nylon
24,4168 kr - 24,7041 kr 394 I lager
M4
10.0 mm
23,1242 kr - 23,4114 kr 344 I lager
M6
Nylon
24,4168 kr - 24,7041 kr 5 I lager
20.0 mm
M4
Gängad pinnbult
Nylon
24,4168 kr - 24,7041 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Nylon
90,3132 kr - 90,3132 kr 680 I lager
36.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
13,5154 kr - 32,575 kr 394 I lager
28.0 mm
M5
Gängad pinnbult
Nylon
19,1026 kr - 39,5122 kr 1140 I lager
33.0 mm
M8
Gängad pinnbult
Nylon
26,1404 kr - 26,4277 kr Fråga angående leveranstidhär
M5
10.0 mm
27,433 kr - 27,7203 kr 106 I lager
26.0 mm
M5
Gängad pinnbult
Nylon
54,1619 kr - 58,4889 kr 70 I lager
25.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
81,616 kr - 165,4402 kr 47 I lager
36.0 mm
M10
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
12,2537 kr - 29,2027 kr 2400 I lager
M6
Nylon
169,9128 kr - 356,8169 kr 18 I lager
46.0 mm
M6
Gängad pinnbult
Rostfritt stål
  • av 2
Vinghandtag M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Nylon

10222485

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M5 Nylon

10159781

Prisintervall
25,879 kr - 10,729 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Gängstorlek
    M5
  • Commodity Code
    7318190090
Vinghandtag M8 33.0 mm Nylon

10159828

Prisintervall
50,3706 kr - 20,9698 kr

Lagernivåer
708 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag M6 46.0 mm Rostfritt stål

10194744

Prisintervall
380,6449 kr - 181,2595 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm
Vinghandtag M10 58.0 mm Rostfritt stål

10194782

Prisintervall
445,5548 kr - 212,1689 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    58.0 mm
Vinghandtag M8 52.0 mm 19.0 mm 18.0 mm Enhanced Nylon

10214343

Prisintervall
56,8769 kr - 31,4757 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag M10 67.0 mm 24.0 mm 30.0 mm Enhanced Nylon

10214329

Prisintervall
76,5541 kr - 42,3251 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • Knoppmaterial
    Enhanced Nylon
  • Handtagshöjd
    21.5 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Commodity Code
    7326909890
Vinghandtag Gängad pinnbult M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Insatsmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Handtagshöjd
    11.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Vinghandtag M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222478

Prisintervall
23,4114 kr - 23,1242 kr

Lagernivåer
344 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Insatsmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Handtagshöjd
    15.0 mm
Vinghandtag M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm Nylon

10222416

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

10222461

Prisintervall
24,7041 kr - 24,4168 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M8 36.0 mm

10271827

Prisintervall
90,3132 kr - 90,3132 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M5 25.0 mm Nylon

10159798

Prisintervall
32,575 kr - 13,5154 kr

Lagernivåer
394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M8 30.0 mm Nylon

10313916

Prisintervall
39,5122 kr - 19,1026 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    33.0 mm
Vinghandtag Gängad pinnbult M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Prisintervall
26,4277 kr - 26,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Insatsmaterial
    Zinkpläterat stål
  • Handtagshöjd
    13.0 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
Vinghandtag M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222447

Prisintervall
27,7203 kr - 27,433 kr

Lagernivåer
106 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Knoppform
    Förskjutna
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag av hantyp 8.0 mm M6 25.0 mm

10271810

Prisintervall
58,4889 kr - 54,1619 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag av hantyp 12.0 mm M10 36.0 mm

10271834

Prisintervall
165,4402 kr - 81,616 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Insatsmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Vinghandtag M6 Nylon

10159811

Prisintervall
29,2027 kr - 12,2537 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Knoppmaterial
    Nylon
  • Gängstorlek
    M6
  • Commodity Code
    3926300090
Vinghandtag M6 46.0 mm Rostfritt stål

10194737

Prisintervall
356,8169 kr - 169,9128 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Knoppmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppform
    Tumgrepp
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Knoppens längd
    46.0 mm