Meny Sök

Vidhäftande kabelklämma

I lager

Justerbara kabelklämmor har spärrfunktion för att hålla fast kabelbuntar ordentligt. Klämmorna kan öppnas igen för omdragningar.

Våra kabelklämmor är av nylon 6/6 och finns i alternativ som är försedda med en praktisk självhäftande remsa, för att kabelbuntarna snabbt ska kunna säkras på plats. För kabelklämmor utan självhäftande remsa, kan sådana köpas separat – bläddra genom vårt sortiment av tejper för passande alternativ.

  • Färg: Natur
  • Alternativ i klass UL94 V0 och UL94 V2

Produktens självhäftande del har en livslängd på ca 1 år från leveransdatum om den förvaras i oöppnad originalförpackning vid rumstemperatur och skyddas mot solljus.

Serienummer: SR2068

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Materialets flamsäkerhetsklass Minsta diameteromfång på kabelbunt Maximal diameter, kabelbunt Basbredd Basens längd Köp
3,4923 kr - 3,9707 kr 87000 I lager
UL94 V-2
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
4,689 kr - 5,0691 kr 1400 I lager
UL94 V-0
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
8,9949 kr - 10,2315 kr 173 I lager
UL94 V-0
25.4 mm
63.5 mm
4,0161 kr - 4,5663 kr 9800 I lager
UL94 V-0
11.9 mm
14.3 mm
19.1 mm
31.8 mm
10000120 3,5959 kr - 3,897 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
19.1 mm
38.1 mm
2,2698 kr - 2,5149 kr 25950 I lager
UL94 V-2
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
18,5341 kr - 18,5341 kr 296 I lager
UL94 V-0
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
3,8652 kr - 4,182 kr 8700 I lager
UL94 V-0
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
15,7991 kr - 16,6609 kr 754 I lager
UL94 V-2
14.7 mm
19.1 mm
25.0 mm
25.0 mm
15,754 kr - 15,754 kr 200 I lager
UL94 V-2
25.4 mm
31.7 mm
25.4 mm
63.5 mm
3,9785 kr - 5,2137 kr 647 I lager
UL94 V-2
18.5 mm
23.0 mm
21.5 mm
21.5 mm
5,7814 kr - 6,406 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
2,6103 kr - 2,8922 kr 1000 I lager
UL94 V-0
5.5 mm
6.5 mm
16.5 mm
21.6 mm
3,0471 kr - 3,3762 kr 28100 I lager
UL94 V-2
7.9 mm
10.3 mm
19.1 mm
25.2 mm
10148341 6,6487 kr - 7,3669 kr 200 I lager
UL94 V-0
22.2 mm
25.4 mm
25.4 mm
50.8 mm
2,6391 kr - 3,2581 kr 31000 I lager
UL94 V-2
7.9 mm
9.9 mm
19.0 mm
25.4 mm
4,5488 kr - 5,6159 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
15.8 mm
19.4 mm
25.4 mm
42.1 mm
3,2993 kr - 4,0731 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
11.3 mm
14.2 mm
19.0 mm
36.7 mm
2,7711 kr - 3,421 kr 121 I lager
UL94 V-2
9.9 mm
12.3 mm
19.0 mm
32.5 mm
7,5665 kr - 9,3413 kr Fråga angående leveranstidhär
UL94 V-2
19.2 mm
23.6 mm
25.4 mm
44.4 mm
  • av 2
Låsbar kabelklämma 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000090

Prisintervall
3,9707 kr - 3,4923 kr

Lagernivåer
87000 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    31.8 mm
  • Basbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    27.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000137

Prisintervall
5,0691 kr - 4,689 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    38.1 mm
  • Basbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    31.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 63.5 mm 25.4 mm PA Naturfärgad

10148280

Prisintervall
10,2315 kr - 8,9949 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    63.5 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Total höjd
    50.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    PA
Låsbar kabelklämma 31.8 mm 19.1 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000106

Prisintervall
4,5663 kr - 4,0161 kr

Lagernivåer
9800 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    31.8 mm
  • Basbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    27.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 38.1 mm 19.1 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000120

Prisintervall
3,897 kr - 3,5959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens längd
    38.1 mm
  • Basbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    31.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000038

Prisintervall
2,5149 kr - 2,2698 kr

Lagernivåer
25950 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    21.6 mm
  • Basbredd
    16.5 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10148303

Prisintervall
18,5341 kr - 18,5341 kr

Lagernivåer
296 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    63.5 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Total höjd
    50.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000076

Prisintervall
4,182 kr - 3,8652 kr

Lagernivåer
8700 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    25.2 mm
  • Basbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Kabelklämma 42.0 mm 19.1 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10233658

Prisintervall
16,6609 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
754 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    25.0 mm
  • Basbredd
    25.0 mm
  • Total höjd
    43.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 63.5 mm 25.4 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10148297

Prisintervall
15,754 kr - 15,754 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    63.5 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Total höjd
    50.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Kabelklämma 41.5 mm 23.0 mm 21.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10233665

Prisintervall
5,2137 kr - 3,9785 kr

Lagernivåer
647 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    21.5 mm
  • Basbredd
    21.5 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10148334

Prisintervall
6,406 kr - 5,7814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens längd
    50.8 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Total höjd
    44.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000045

Prisintervall
2,8922 kr - 2,6103 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    21.6 mm
  • Basbredd
    16.5 mm
  • Total höjd
    18.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10000069

Prisintervall
3,3762 kr - 3,0471 kr

Lagernivåer
28100 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    25.2 mm
  • Basbredd
    19.1 mm
  • Total höjd
    22.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Låsbar kabelklämma 50.8 mm 25.4 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10148341

Prisintervall
7,3669 kr - 6,6487 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    50.8 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Total höjd
    44.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Material
    Nylon 6/6
Kabelklämma Vidhäftande 9.9 mm 25.4 mm Nylon 6/6 Svart

10361177

Prisintervall
3,2581 kr - 2,6391 kr

Lagernivåer
31000 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    25.4 mm
  • Basbredd
    19.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Adhesive
Kabelklämma Vidhäftande 19.4 mm 42.1 mm Nylon 6/6 Svart

10361207

Prisintervall
5,6159 kr - 4,5488 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens längd
    42.1 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Adhesive
Kabelklämma Vidhäftande 14.2 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Svart

10361191

Prisintervall
4,0731 kr - 3,2993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens längd
    36.7 mm
  • Basbredd
    19.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Adhesive
Kabelklämma Vidhäftande 12.3 mm 32.5 mm Nylon 6/6 Svart

10361184

Prisintervall
3,421 kr - 2,7711 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Basens längd
    32.5 mm
  • Basbredd
    19.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Adhesive
Kabelklämma Vidhäftande 23.7 mm 44.4 mm Nylon 6/6 Svart

10361214

Prisintervall
9,3413 kr - 7,5665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Basens längd
    44.4 mm
  • Basbredd
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Monteringsmetod
    Adhesive