Meny Sök

Växelspakar - Konisk knopp

I lager

Koniska handtag till växelspakar är tillverkade av stål och är slipade och polerade med en svart oxiderad yta. Den koniska knoppen är tillverkad av svart plast med en insats av mässing för enkelt grepp och estetisk yta för maskintillämpningar där olika växlar ska läggas i.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Gängstorlek Totallängd Axelmaterial Köp
112,2365 kr - 112,2365 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
160.0 mm
Stål
93,1903 kr - 93,1903 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
139.0 mm
Stål
116,862 kr - 116,862 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
216.0 mm
Stål
93,1903 kr - 93,1903 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
89.0 mm
Rostfritt stål
76,4568 kr - 76,4568 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
91.0 mm
Stål
112,2365 kr - 112,2365 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
111.0 mm
Rostfritt stål
109,1075 kr - 109,1075 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
91.0 mm
Rostfritt stål
92,1019 kr - 92,1019 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
114.0 mm
Stål
93,1903 kr - 93,1903 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
174.0 mm
Stål
147,0638 kr - 147,0638 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
141.0 mm
Rostfritt stål
108,4273 kr - 108,4273 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
141.0 mm
Stål
91,4217 kr - 91,4217 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
72.0 mm
Rostfritt stål
78,6336 kr - 78,6336 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
136.0 mm
Stål
120,2631 kr - 120,2631 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
136.0 mm
Rostfritt stål
129,3781 kr - 129,3781 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
174.0 mm
Rostfritt stål
70,879 kr - 70,879 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
72.0 mm
Stål
71,5593 kr - 71,5593 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
M6
89.0 mm
Stål
122,0317 kr - 122,0317 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
125.0 mm
Rostfritt stål
168,2867 kr - 168,2867 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
216.0 mm
Rostfritt stål
77,5452 kr - 77,5452 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
M8
111.0 mm
Stål
  • av 3
Växelspak 160.0 mm M12 14.0 mm Stål

10498910

Prisintervall
112,2365 kr - 112,2365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    160.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Axelmaterial
    Stål
  • Färg
    Naturfärgad
Växelspak 139.0 mm M10 12.0 mm Stål

10498811

Prisintervall
93,1903 kr - 93,1903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    139.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    64.5 mm
Växelspak 216.0 mm M12 14.0 mm Stål

10498934

Prisintervall
116,862 kr - 116,862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    216.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    80.0 mm
Växelspak 89.0 mm M6 8.0 mm Rostfritt stål

10499023

Prisintervall
93,1903 kr - 93,1903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    40.0 mm
Växelspak 91.0 mm M8 10.0 mm Stål

10498736

Prisintervall
76,4568 kr - 76,4568 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    91.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm
Växelspak 111.0 mm M8 10.0 mm Rostfritt stål

10498644

Prisintervall
112,2365 kr - 112,2365 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    111.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm
Växelspak 91.0 mm M8 10.0 mm Rostfritt stål

10498729

Prisintervall
109,1075 kr - 109,1075 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    91.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm
Växelspak 114.0 mm M10 12.0 mm Stål

10498774

Prisintervall
92,1019 kr - 92,1019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    114.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    65.0 mm
Växelspak 174.0 mm M10 12.0 mm Stål

10498859

Prisintervall
93,1903 kr - 93,1903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    174.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    65.0 mm
Växelspak 141.0 mm M12 14.0 mm Rostfritt stål

10498880

Prisintervall
147,0638 kr - 147,0638 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    141.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    80.0 mm
Växelspak 141.0 mm M12 14.0 mm Stål

10498897

Prisintervall
108,4273 kr - 108,4273 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    141.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    80.0 mm
Växelspak 72.0 mm M6 8.0 mm Rostfritt stål

10498989

Prisintervall
91,4217 kr - 91,4217 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    72.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    40.0 mm
Växelspak 136.0 mm M8 10.0 mm Stål

10498699

Prisintervall
78,6336 kr - 78,6336 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm
Växelspak 136.0 mm M8 10.0 mm Rostfritt stål

10498682

Prisintervall
120,2631 kr - 120,2631 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm
Växelspak 174.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

10498842

Prisintervall
129,3781 kr - 129,3781 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    174.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    65.0 mm
Växelspak 72.0 mm M6 8.0 mm Stål

10498996

Prisintervall
70,879 kr - 70,879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    72.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    40.0 mm
Växelspak 89.0 mm M6 8.0 mm Stål

10499030

Prisintervall
71,5593 kr - 71,5593 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    40.0 mm
Växelspak 125.0 mm M10 12.0 mm Rostfritt stål

10498804

Prisintervall
122,0317 kr - 122,0317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    125.0 mm
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M10
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    65.0 mm
Växelspak 216.0 mm M12 14.0 mm Rostfritt stål

10498927

Prisintervall
168,2867 kr - 168,2867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    216.0 mm
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12
  • Axelmaterial
    Rostfritt stål
  • Knoppens längd
    80.0 mm
Växelspak 111.0 mm M8 10.0 mm Stål

10498651

Prisintervall
77,5452 kr - 77,5452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    111.0 mm
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
  • Axelmaterial
    Stål
  • Knoppens längd
    50.0 mm