Meny Sök

Tvistlås 3.8 mm 6.35 mm 26.7 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

This kurly lock has a push-in arrowhead clip and is angled to 45° to accommodate installations in hard to reach places. The lock is manufactured from natural nylon. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle.
Essentra artikelnummer:

10171547

Tillverkarens artikelnummer:

SKL45-250

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 7,0701 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

7 070,10 kr

1000 x 7,0701 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Ände med kula Hål
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Snap-In
Basbredd 15.0 mm
Total höjd 33.2 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E70062
Allt material Polyamid 66
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss