10032985
STL1-450-10M-19
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,8798 kr |
| 10000 + | 0,7067 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel hålstorlek | 4.0 mm |
|---|---|
| Kompatibel hålstorlek | 0.157 in |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 10.2 mm |
| Minsta kompatibla kabeldiameter | 0.402 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.5 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 12.7 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Basbredd | 0.563 in |
| Basbredd | 14.3 mm |
| Total höjd | 1.815 in |
| Total höjd | 46.1 mm |
| Längd på distans | 0.394 in |
| Längd på distans | 10.0 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Clip On |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-0 |
| UL/CSA Beskrivning | UL E71558 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta