Meny Sök

Tvistlås 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturfärgad

Tvistband med distans utgör en enkel lösning för att snabbt fixera ledningar på säkert avstånd från annat som skulle kunna komma i vägen. Ledningar säkras på plats med endast en vridning, sparar tid och ansträngning.
Essentra artikelnummer:

10029893

Tillverkarens artikelnummer:

STL-1-350-12-01

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,7651 kr
10000 + 0,6146 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

765,10 kr

1000 x 0,7651 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibel hålstorlek 4.0 mm
Minsta kompatibla kabeldiameter 7.6 mm
Maximal kompatibel kabeldiameter 10.2 mm
Kompatibla paneltjocklekar 0.8 - 2.0 mm
Basbredd 14.3 mm
Total höjd 50.6 mm
Längd på distans 19.1 mm
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Clip On
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
UL/CSA Beskrivning UL E71558
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss