Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.
Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.
Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0173.TX
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 max | h1 max | Skruvtyp | Drevtyp | d1 | l1 | d3 ±0.05 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9459 kr - 36,8398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-bits
|
M2.5
|
10.0
|
2.75
|
||
| 18,5149 kr - 28,4845 kr | 202 I lager |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-bits
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 13,5777 kr - 20,8886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-bits
|
M2.5
|
6.0
|
2.75
|
||
| 18,268 kr - 28,1047 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-bits
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 14,3182 kr - 22,0279 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-bits
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 19,5024 kr - 30,0036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
| 39,9922 kr - 61,5265 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-bits
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 30,1175 kr - 46,3348 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-bits
|
M6
|
25.0
|
6.8
|
||
| 43,9421 kr - 67,6031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
10.0
|
TX 50
|
Torx-bits
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 12,837 kr - 19,7492 kr | 55 I lager |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-bits
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 16,7868 kr - 25,8259 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5
|
2.5
|
TX 8
|
Torx-bits
|
M2.5
|
12.0
|
2.75
|
||
| 20,2429 kr - 31,143 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-bits
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 31,1051 kr - 47,8539 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-bits
|
M6
|
30.0
|
6.8
|
||
| 25,1802 kr - 38,7389 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8.5
|
5.0
|
TX 25
|
Torx-bits
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 20,4897 kr - 31,5228 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.0
|
4.0
|
TX 20
|
Torx-bits
|
M4
|
12.0
|
4.5
|
||
| 13,0838 kr - 20,129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.8
|
2.0
|
TX 6
|
Torx-bits
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| 19,0086 kr - 29,2441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5
|
3.0
|
TX 10
|
Torx-bits
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 27,8957 kr - 42,9167 kr | 299 I lager |
10.0
|
6.0
|
TX 30
|
Torx-bits
|
M6
|
12.0
|
6.8
|
||
| 38,511 kr - 59,2477 kr | Fråga angående leveranstidhär |
13.0
|
8.0
|
TX 45
|
Torx-bits
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 59,7662 kr - 91,9479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18.0
|
12.0
|
TX 55
|
Torx-bits
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta