Meny Sök

Tätande skruvar med skalle

I lager

Det här sortimentet tätande skruvar har skalle med sexkantsspår och en inbyggd O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och hylsan, och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Tätande skruvar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i fordons- och elbranscher. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med en o-ring för att ge säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0173.TX

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
44 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max Skruvtyp Drevtyp d1 l1 d3 ±0.05 Köp
19,0086 kr - 29,2441 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
3.0
TX 10
Torx-bits
M3
10.0
3.6
20,9836 kr - 32,2823 kr 397 I lager
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
16.0
4.5
12,837 kr - 19,7492 kr 55 I lager
3.8
2.0
TX 6
Torx-bits
M2
8.0
2.35
27,8957 kr - 42,9167 kr 299 I lager
10.0
6.0
TX 30
Torx-bits
M6
12.0
6.8
20,9836 kr - 32,2823 kr 230 I lager
10.0
6.0
TX 30
Torx-bits
M6
20.0
6.8
39,9922 kr - 61,5265 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
TX 45
Torx-bits
M8
30.0
8.5
20,4897 kr - 31,5228 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
12.0
4.5
21,2303 kr - 32,6623 kr 431 I lager
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
20.0
4.5
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
2.5
TX 8
Torx-bits
M2.5
10.0
2.75
54,3104 kr - 83,5545 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
40.0
10.6
22,9585 kr - 35,3207 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
8.0
5.6
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
40.0
12.85
19,7492 kr - 30,3834 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
10.0
4.5
19,5024 kr - 30,0036 kr Fråga angående leveranstidhär
7.0
4.0
TX 20
Torx-bits
M4
8.0
4.5
59,7662 kr - 91,9479 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0
12.0
TX 55
Torx-bits
M12
30.0
12.85
49,8669 kr - 76,7182 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
10.0
TX 50
Torx-bits
M10
30.0
10.6
16,7868 kr - 25,8259 kr Fråga angående leveranstidhär
4.5
2.5
TX 8
Torx-bits
M2.5
8.0
2.75
37,0299 kr - 56,969 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0
8.0
TX 45
Torx-bits
M8
20.0
8.5
23,9459 kr - 36,8398 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
12.0
5.6
24,6866 kr - 37,9793 kr Fråga angående leveranstidhär
8.5
5.0
TX 25
Torx-bits
M5
16.0
5.6
  • av 3
Skalle Tätande skruv M3 10.0 303 Rostfritt stål

20227845

Prisintervall
29,2441 kr - 19,0086 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    10.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 max
    5.5
  • d3 ±0.05
    3.6
Skalle Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

20227913

Prisintervall
32,2823 kr - 20,9836 kr

Lagernivåer
397 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M2 8.0 303 Rostfritt stål

20227760

Prisintervall
19,7492 kr - 12,837 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.0
  • d2 max
    3.8
  • d3 ±0.05
    2.35
Skalle Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20227982

Prisintervall
42,9167 kr - 27,8957 kr

Lagernivåer
299 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M6 20.0 303 Rostfritt stål

20228002

Prisintervall
32,2823 kr - 20,9836 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Skalle Tätande skruv M8 30.0 303 Rostfritt stål

20228071

Prisintervall
61,5265 kr - 39,9922 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M4 12.0 303 Rostfritt stål

20227906

Prisintervall
31,5228 kr - 20,4897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M4 20.0 303 Rostfritt stål

20227920

Prisintervall
32,6623 kr - 21,2303 kr

Lagernivåer
431 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M2.5 10.0 303 Rostfritt stål

20227081

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    10.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M10 40.0 303 Rostfritt stål

20228125

Prisintervall
83,5545 kr - 54,3104 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    40.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M5 8.0 303 Rostfritt stål

20227937

Prisintervall
35,3207 kr - 22,9585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M12 40.0 303 Rostfritt stål

20228163

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M4 10.0 303 Rostfritt stål

20227890

Prisintervall
30,3834 kr - 19,7492 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    10.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20227883

Prisintervall
30,0036 kr - 19,5024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    4.0
  • d2 max
    7.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Skalle Tätande skruv M12 30.0 303 Rostfritt stål

20228156

Prisintervall
91,9479 kr - 59,7662 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • h1 max
    12.0
  • d2 max
    18.0
  • d3 ±0.05
    12.85
Skalle Tätande skruv M10 30.0 303 Rostfritt stål

20228118

Prisintervall
76,7182 kr - 49,8669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • h1 max
    10.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    10.6
Skalle Tätande skruv M2.5 8.0 303 Rostfritt stål

20227807

Prisintervall
25,8259 kr - 16,7868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.5
  • d2 max
    4.5
  • d3 ±0.05
    2.75
Skalle Tätande skruv M8 20.0 303 Rostfritt stål

20228057

Prisintervall
56,969 kr - 37,0299 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    8.0
  • d2 max
    13.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Skalle Tätande skruv M5 12.0 303 Rostfritt stål

20227951

Prisintervall
36,8398 kr - 23,9459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    12.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6
Skalle Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

20227968

Prisintervall
37,9793 kr - 24,6866 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    5.0
  • d2 max
    8.5
  • d3 ±0.05
    5.6