Meny Sök

Tätande skruvar med platt huvud

I lager

Denna serie tätande skruvar har platt huvud med tre alternativ: Torxskruv, stjärnskruv och skårad skruv. Torxskruven ger positiv, snabb anslutning som överför drivmomentet med lägre nedåttryck. Stjärnskruven klarar ett högt drivmoment och är därför ett bra val för tillämpningar där tät passning krävs. Det går lätt att ta bort skruven även om den har skruvats in tätt. Slutligen, skruvar med skåra har lägre drivmomentskapacitet än andra skruvtyper, med t.ex. stjärn- eller torxspår. Skruvarna har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning. De är av rostfritt stål för god korrosionsbeständighet och är något magnetiska.

De här tätande skruvarna med platt huvud är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Tätande skruvar används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.

  • Ger säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Används i gängade och ogängade hål i exempelvis skåp eller i branscher som fordon och elektricitet.
  • Har en o-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan för att fullborda en säkrare tätning.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0172, SRP0171, SRP0170

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
133 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 max h1 max d1 l1 Drevtyp d3 ±0.05 Köp
23,2053 kr - 35,7005 kr 153 I lager
12.0
4.6
M6
25.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
56,0384 kr - 86,2131 kr 46 I lager
6.0
2.4
M3
8.0
Torx-bits
3.6
53,0761 kr - 81,6557 kr 489 I lager
8.0
3.3
M4
20.0
Torx-bits
4.5
26,6615 kr - 41,0176 kr 74 I lager
12.0
4.6
M6
12.0
Stjärnskruvmejsel
6.8
56,0384 kr - 86,2131 kr 16 I lager
6.0
2.4
M3
6.0
Torx-bits
3.6
21,7242 kr - 33,4218 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
3.7
M5
16.0
Stjärnskruvmejsel
5.6
53,0761 kr - 81,6557 kr 35 I lager
8.0
3.3
M4
6.0
Torx-bits
4.5
56,0384 kr - 86,2131 kr 40 I lager
6.0
2.4
M3
20.0
Torx-bits
3.6
53,0761 kr - 81,6557 kr 33 I lager
8.0
3.3
M4
16.0
Torx-bits
4.5
53,0761 kr - 81,6557 kr 73 I lager
8.0
3.3
M4
8.0
Torx-bits
4.5
57,0259 kr - 87,7323 kr 73 I lager
12.0
4.6
M6
12.0
Torx-bits
6.8
59,2477 kr - 91,1505 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
16.0
Torx-bits
8.5
57,0259 kr - 87,7323 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
4.6
M6
30.0
Torx-bits
6.8
53,0761 kr - 81,6557 kr 140 I lager
10.0
1.6
M5
20.0
Torx-bits
5.6
53,0761 kr - 81,6557 kr 579 I lager
10.0
3.7
M5
8.0
Torx-bits
5.6
12,5902 kr - 19,3694 kr Fråga angående leveranstidhär
4.0
1.6
M2
3.0
Stjärnskruvmejsel
2.35
19,1814 kr - 29,51 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
3.1
M4
8.0
Stjärnskruvmejsel
4.5
16,2931 kr - 25,0663 kr Fråga angående leveranstidhär
4.7
2.1
M2.5
20.0
Stjärnskruvmejsel
2.75
25,9208 kr - 39,8783 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
20.0
Stjärnskruvmejsel
8.5
28,3896 kr - 43,6762 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
6.0
M8
40.0
Stjärnskruvmejsel
8.5
  • av 7
Platt huvud Tätande skruv M6 25.0 303 Rostfritt stål

20223861

Prisintervall
35,7005 kr - 23,2053 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M3 8.0 303 Rostfritt stål

20225469

Prisintervall
86,2131 kr - 56,0384 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    8.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M4 20.0 303 Rostfritt stål

20225551

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
489 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    20.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20223830

Prisintervall
41,0176 kr - 26,6615 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • d2 max
    12.0
  • d3 ±0.05
    6.8
Platt huvud Tätande skruv M3 6.0 303 Rostfritt stål

20225452

Prisintervall
86,2131 kr - 56,0384 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M5 16.0 303 Rostfritt stål

20223816

Prisintervall
33,4218 kr - 21,7242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.7
  • d2 max
    10.0
  • d3 ±0.05
    5.6
Platt huvud Tätande skruv M4 6.0 303 Rostfritt stål

20225506

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    6.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M3 20.0 303 Rostfritt stål

20225490

Prisintervall
86,2131 kr - 56,0384 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.4
  • w1
    6.0
  • d2 max
    6.0
Platt huvud Tätande skruv M4 16.0 303 Rostfritt stål

20225544

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20225513

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.3
  • w1
    8.0
  • d2 max
    8.0
Platt huvud Tätande skruv M6 12.0 303 Rostfritt stål

20225612

Prisintervall
87,7323 kr - 57,0259 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    12.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M8 16.0 303 Rostfritt stål

20225674

Prisintervall
91,1505 kr - 59,2477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    16.0
  • h1 max
    6.0
  • w1
    16.0
  • d2 max
    16.0
Platt huvud Tätande skruv M6 30.0 303 Rostfritt stål

20225650

Prisintervall
87,7323 kr - 57,0259 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    30.0
  • h1 max
    4.6
  • w1
    12.0
  • d2 max
    12.0
Platt huvud Tätande skruv M5 20.0 303 Rostfritt stål

20225605

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    1.6
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Platt huvud Tätande skruv M5 8.0 303 Rostfritt stål

20225568

Prisintervall
81,6557 kr - 53,0761 kr

Lagernivåer
579 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.7
  • w1
    10.0
  • d2 max
    10.0
Platt huvud Tätande skruv M2 3.0 303 Rostfritt stål

20227708

Prisintervall
19,3694 kr - 12,5902 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    3.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 max
    4.0
  • d3 ±0.05
    2.35
Platt huvud Tätande skruv M4 8.0 303 Rostfritt stål

20227661

Prisintervall
29,51 kr - 19,1814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    8.0
  • h1 max
    3.1
  • d2 max
    8.0
  • d3 ±0.05
    4.5
Platt huvud Tätande skruv M2.5 20.0 303 Rostfritt stål

20228712

Prisintervall
25,0663 kr - 16,2931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1
    20.0
  • h1 max
    2.1
  • d2 max
    4.7
  • d3 ±0.05
    2.75
Platt huvud Tätande skruv M8 20.0 303 Rostfritt stål

20228514

Prisintervall
39,8783 kr - 25,9208 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5
Platt huvud Tätande skruv M8 40.0 303 Rostfritt stål

20228880

Prisintervall
43,6762 kr - 28,3896 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • h1 max
    6.0
  • d2 max
    16.0
  • d3 ±0.05
    8.5