Meny Sök

Svetsgångjärn - Metall

I lager

Svetsgångjärn i stål, aluminium och rostfritt stål fungerar med en enkel konstruktion. Varianterna i stål finns med antingen ett stift i stål eller mässing och är extremt mångsidiga när det gäller användning i olika tillämpningar. De finns med eller utan smörjnippel och finns i 2 olika varianter. Varianten i aluminium finns med en bricka i rostfritt stål och även den i 2 olika varianter

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stift, diameter Total diameter Totallängd Material Total bredd Köp
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål/mässing
13.2 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Aluminium
12.5 mm
19 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
16.0 mm
15,322 kr - 15,322 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål/mässing
20.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål/mässing
12.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål/mässing
13.2 mm
20 I lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål/mässing
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
20.0 mm
149,3458 kr - 404,7745 kr 578 I lager
13.0 mm
20.0 mm
150.0 mm
Stål
95,3694 kr - 210,8326 kr 94 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Aluminium
266,9216 kr - 611,0829 kr 192 I lager
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Rostfritt stål
85,4591 kr - 222,5958 kr 458 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Aluminium
150,5376 kr - 358,0234 kr 335 I lager
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Rostfritt stål
143,0312 kr - 294,3815 kr 124 I lager
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Stål
96,0665 kr - 260,60 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
94,4885 kr - 256,6789 kr 186 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Rostfritt stål
139,745 kr - 402,06 kr 1050 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Rostfritt stål
29,0251 kr - 76,0083 kr 105 I lager
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Stål
32,6094 kr - 88,978 kr 10 I lager
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Stål
33,4283 kr - 34,0561 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Stål
  • av 2
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål/mässing 6.0 mm

10633854


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Aluminium 6.0 mm

10552353


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.5 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Aluminium
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Aluminium 8.0 mm

10552360


Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Total bredd
    16.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
Svetsgångjärn 120.0 mm 20.0 mm

10634981

Prisintervall
15,322 kr - 15,322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål/mässing 6.0 mm

10633861


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total bredd
    12.5 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 70.0 mm 11.5 mm Stål/mässing 6.0 mm

10638019


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Total bredd
    13.2 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål/mässing 13.0 mm

10634943


Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Total bredd
    25.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål/mässing
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål 10.0 mm

10552377


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total bredd
    20.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
Svetsgångjärn 150.0 mm 20.0 mm Stål

10341148

Prisintervall
404,7745 kr - 149,3458 kr

Lagernivåer
578 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    150.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Aluminium

10341155

Prisintervall
210,8326 kr - 95,3694 kr

Lagernivåer
94 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 100.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål

10341193

Prisintervall
611,0829 kr - 266,9216 kr

Lagernivåer
192 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 80.0 mm 13.0 mm Aluminium

10215036

Prisintervall
222,5958 kr - 85,4591 kr

Lagernivåer
458 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Aluminium
  • Commodity Code
    7318190090
Rostfritt stål Svetsgångjärn 80.0 mm

10341186

Prisintervall
358,0234 kr - 150,5376 kr

Lagernivåer
335 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    13.0 mm
  • Totallängd
    80.0 mm
  • Stift, diameter
    8.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 180.0 mm 20.0 mm Stål

10341100

Prisintervall
294,3815 kr - 143,0312 kr

Lagernivåer
124 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    180.0 mm
  • Stift, diameter
    13.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

10341131

Prisintervall
260,60 kr - 96,0665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Rostfritt stål

10341179

Prisintervall
256,6789 kr - 94,4885 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Rostfritt stål

10341209

Prisintervall
402,06 kr - 139,745 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7326909890
Svetsgångjärn 60.0 mm 10.0 mm Stål

10214992

Prisintervall
76,0083 kr - 29,0251 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    10.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 120.0 mm 16.0 mm Stål

10341087

Prisintervall
88,978 kr - 32,6094 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Total diameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    120.0 mm
  • Stift, diameter
    10.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Stål
Svetsgångjärn 70.0 mm

10640418

Prisintervall
34,0561 kr - 33,4283 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total diameter
    11.5 mm
  • Totallängd
    70.0 mm
  • Stift, diameter
    6.0 mm
  • Material
    Stål
  • Stiftets material
    Mässing