Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Antal lober Gängstorlek Färg Knoppmaterial Köp
29,3905 kr - 37,0803 kr 330 I lager
25.0 mm
4
M5
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
61,009 kr - 106,6311 kr 344 I lager
40.0 mm
4
M8
Svart
Glass Fibre Reinforced Nylon
80,5143 kr - 146,4487 kr 8 I lager
61.0 mm
6
M10
Svart
PA
90,3648 kr - 109,8696 kr Fråga angående leveranstidhär
61.0 mm
6
6.0 mm
Svart
PA
  • av 12
Ratt M5 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188217

Prisintervall
37,0803 kr - 29,3905 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M8 Glass Fibre Reinforced Nylon Svart

10188453

Prisintervall
106,6311 kr - 61,009 kr

Lagernivåer
344 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    26.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt 61.0 mm 6H gängat genomgående hål M10 PA Svart

10188736

Prisintervall
146,4487 kr - 80,5143 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
Ratt 61.0 mm Förborrat blindhål 6.0 mm PA Svart

10188705

Prisintervall
109,8696 kr - 90,3648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    6.0 mm
  • Knopphöjd
    32.0 mm
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Svart