Meny Sök

Stjärnformade vred och knoppar - Honor

I lager

Stjärnformade honvred och knoppar har en kant med flikar för maximalt grepp och bekvämlighet. De här hållbara stjärnformade knopparna är slagtåliga och kemikaliebeständiga och ger en snygg yta för färdiga tillämpningar som kräver justering.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
224 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Antal lober Gängstorlek Färg Knoppmaterial Köp
48,4477 kr - 75,3632 kr 385 I lager
4
M12
Svart
Fenolplast
246,3498 kr - 246,3498 kr 207 I lager
4
M16
Svart
Fenolplast
51,7481 kr - 110,9725 kr 108 I lager
50.0 mm
4
M8
Svart
Fenolplast
152,9409 kr - 152,9409 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
5
M8
Grå
Rostfritt stål
157,9882 kr - 157,9882 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
5
M10
Grå
Rostfritt stål
137,5772 kr - 137,5772 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
5
M10
Silver
Aluminium
188,2172 kr - 188,2172 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
5
M12
Silver
Aluminium
236,4313 kr - 236,4313 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
3
M6
Grå
Rostfritt stål
137,1054 kr - 137,1054 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
5
M12
Silver
Aluminium
448,0346 kr - 448,0346 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
3
M10
Grå
Rostfritt stål
169,4975 kr - 169,4975 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
4
M10
Silver
Aluminium
483,2973 kr - 483,2973 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
3
M10
Grå
Rostfritt stål
200,8013 kr - 200,8013 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
5
M12
Grå
Rostfritt stål
208,7191 kr - 208,7191 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
5
M12
Grå
Rostfritt stål
204,7602 kr - 204,7602 kr Fråga angående leveranstidhär
63.0 mm
4
M12
Silver
Aluminium
147,1863 kr - 147,1863 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
4
M8
Silver
Aluminium
299,7736 kr - 299,7736 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
4
M16
Silver
Aluminium
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
5
M8
Naturfärgad
Aluminium
340,1703 kr - 443,0229 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
7
M10
Silver
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
5
M9
Naturfärgad
Aluminium
  • av 12
Ratt M12 80.0 mm Fenolplast Svart

10246450

Prisintervall
75,3632 kr - 48,4477 kr

Lagernivåer
385 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
Ratt M16 80.0 mm Fenolplast Svart

10203453

Prisintervall
246,3498 kr - 246,3498 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926909790
  • Antal lober
    4
Ratt M8 50.0 mm Fenolplast Svart

10246436

Prisintervall
110,9725 kr - 51,7481 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Färg
    Svart
  • Commodity Code
    3926300090
  • Antal lober
    4
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 40.0 mm Rostfritt stål Grå

10501542

Prisintervall
152,9409 kr - 152,9409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    24.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm M10 18.0 mm Rostfritt stål Grå

10501597

Prisintervall
157,9882 kr - 157,9882 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm M10 16.5 mm Aluminium Silver

10501917

Prisintervall
137,5772 kr - 137,5772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Gängans längd
    16.5 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 70.0 mm M12 20.0 mm Aluminium Silver

10501962

Prisintervall
188,2172 kr - 188,2172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    46.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Knopp med tre lober 40.0 mm M6 15.0 mm Rostfritt stål Grå

10502006

Prisintervall
236,4313 kr - 236,4313 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Total höjd
    26.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm M12 20.0 mm Aluminium Silver

10501955

Prisintervall
137,1054 kr - 137,1054 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Knopp med tre lober 60.0 mm M10 18.0 mm Rostfritt stål Grå

10502082

Prisintervall
448,0346 kr - 448,0346 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm M10 18.0 mm Aluminium Silver

10503386

Prisintervall
169,4975 kr - 169,4975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    32.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Knopp med tre lober 60.0 mm M10 18.0 mm Rostfritt stål Grå

10502075

Prisintervall
483,2973 kr - 483,2973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Total höjd
    35.0 mm
  • Gängans längd
    18.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm M12 20.0 mm Rostfritt stål Grå

10501603

Prisintervall
200,8013 kr - 200,8013 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    37.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 60.0 mm M12 30.0 mm Rostfritt stål Grå

10501610

Prisintervall
208,7191 kr - 208,7191 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    37.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Färg
    Grå
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 63.0 mm M12 23.0 mm Aluminium Silver

10503416

Prisintervall
204,7602 kr - 204,7602 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Gängans längd
    23.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 40.0 mm M8 13.0 mm Aluminium Silver

10503362

Prisintervall
147,1863 kr - 147,1863 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Total höjd
    25.0 mm
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 80.0 mm M16 28.0 mm Aluminium Silver

10503423

Prisintervall
299,7736 kr - 299,7736 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Total höjd
    50.0 mm
  • Gängans längd
    28.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Typ av fäste
    Gängad
Ratt 50.0 mm Female M8 PA Naturfärgad

10629215


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knopphöjd
    31.0 mm
  • Total höjd
    31.0 mm
  • Gängans längd
    9.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Ratt 50.0 mm M10 10.0 mm Rostfritt stål Silver

10367315

Prisintervall
443,0229 kr - 340,1703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knopphöjd
    31.2 mm
  • Total höjd
    31.2 mm
  • Gängans längd
    10.0 mm
  • Färg
    Silver
Ratt 50.0 mm Female M9 PA Naturfärgad

10640289


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M9
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Total höjd
    30.0 mm
  • Gängans längd
    9.8 mm
  • Färg
    Naturfärgad