Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,9102 kr - 2,614 kr | 3739 I lager |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7343 kr - 4,9695 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2481 kr - 1,7235 kr | 13325 I lager |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,2912 kr - 1,7953 kr | 1236 I lager |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4937 kr - 2,0682 kr | 9075 I lager |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,6661 kr - 2,3124 kr | 756 I lager |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,5942 kr - 2,2118 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6373 kr - 2,2693 kr | 4000 I lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,3465 kr - 4,4812 kr | 1788 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3,0162 kr - 4,0216 kr | 3208 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2165 kr - 1,6804 kr | 10500 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,209 kr - 1,2829 kr | 4813 I lager |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,5512 kr - 2,1688 kr | 2000 I lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1935 kr - 1,9102 kr | 5116 I lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,605 kr - 4,8115 kr | 115 I lager |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 8,1575 kr - 8,1575 kr | 3750 I lager |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,4641 kr - 1,4641 kr | 10785 I lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,8646 kr - 1,0828 kr | 4237 I lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9301 kr - 1,0068 kr | 24248 I lager |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1404 kr - 1,8097 kr | 10516 I lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta