Insatsskruvar används för att säkra objekt genom att anlägga tryck eller friktion med eller mot ett annat objekt, t.ex. att fästa en trissa eller ett kugghjul på en axel.
Produkterna i vårt sortiment är tillverkade av naturfärgad nylon 6/6, och finns i många olika gängstorlekar, gänglängder och skårstorlekar. Insatsskruvar är idealiska när skruvhuvudet ska vara i nivå med arbetsstycket i fråga.
Serienummer: SR1957
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4092 kr - 0,5052 kr | 32754 I lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4144 kr - 0,5117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7258 kr - 0,896 kr | 7018 I lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,626 kr - 0,7729 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5 x 0.8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4074 kr - 0,503 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4179 kr - 0,516 kr | 1323 I lager |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6689 kr - 0,8257 kr | 19500 I lager |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4197 kr - 0,5181 kr | 4276 I lager |
M4 x 0.7
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4127 kr - 0,5095 kr | 3357 I lager |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4066 kr - 0,502 kr | 1100 I lager |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5128 kr - 0,5128 kr | 56755 I lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1109 kr - 2,606 kr | 10 I lager |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,3023 kr - 2,8424 kr | 55157 I lager |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7109 kr - 0,8777 kr | 2587 I lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,1065 kr - 2,6006 kr | 10251 I lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,4956 kr - 3,081 kr | 3 I lager |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6656 kr - 0,8217 kr | 3816 I lager |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0903 kr - 1,3461 kr | 1396 I lager |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,0604 kr - 1,3092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,0619 kr - 2,5456 kr | 4492 I lager |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta