Meny Sök

Spännhandtag - Avsmalnande handtag/gängad insats

I lager

Avsmalnande spännhandtag av hontyp hanteras genom en liten lyftning och sedan en vridning med en tryckknapp för lossning och justering. Det avsmalnande handtaget kan placeras bekvämt för maximal hävstångseffekt när det monteras på gängade tillämpningar av hantyp.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Stommens höjd Gängstorlek Färg Handtagsradie Köp
19,9363 kr - 41,8662 kr 13 I lager
37.0 mm
M6
Orange
65.0 mm
68,7024 kr - 92,5974 kr 1500 I lager
51.0 mm
M12
Orange
104.0 mm
56,1588 kr - 56,4461 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
M4
Svart
30.0 mm
56,7333 kr - 56,8769 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
M5
Svart
30.0 mm
47,3235 kr - 62,737 kr 1060 I lager
46.0 mm
M10
Orange
83.0 mm
39,0713 kr - 40,3948 kr Fråga angående leveranstidhär
37.0 mm
M6
Svart
65.0 mm
147,1922 kr - 163,232 kr 25 I lager
M8
Svart
51,4765 kr - 51,6334 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
M4
Röd
30.0 mm
49,9071 kr - 50,3779 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
M5
Svart
30.0 mm
49,9071 kr - 50,3779 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
M5
Svart
30.0 mm
56,1588 kr - 56,4461 kr 10 I lager
29.5 mm
M5
Svart
44.0 mm
30,181 kr - 30,2593 kr Fråga angående leveranstidhär
26.0 mm
M6
Orange
43.0 mm
34,3337 kr - 34,6943 kr 6340 I lager
26.0 mm
M5
Svart
43.0 mm
65,4868 kr - 92,5974 kr Fråga angående leveranstidhär
51.0 mm
M12
Svart, röd
104.0 mm
150,997 kr - 165,7685 kr 25 I lager
M10
Svart
56,1588 kr - 56,4461 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
M3
Svart
30.0 mm
19,5439 kr - 41,0422 kr 1101 I lager
26.0 mm
M5
Orange
43.0 mm
56,7333 kr - 56,8769 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
M5
Svart
30.0 mm
51,4765 kr - 51,6334 kr Fråga angående leveranstidhär
29.5 mm
M5
Svart
44.0 mm
147,1922 kr - 163,232 kr 49 I lager
M10
Svart
  • av 4
Spännhandtag 65.0 mm Gängad insats M6 Orange

10259245

Prisintervall
41,8662 kr - 19,9363 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Orange
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    37.0 mm
Spännhandtag 104.0 mm Gängad insats M12 Orange

10259276

Prisintervall
92,5974 kr - 68,7024 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Orange
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    51.0 mm
Spännhandtag 30.0 mm Gängad insats M4 Svart

10364536

Prisintervall
56,4461 kr - 56,1588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 30.0 mm Gängad insats M5 Svart

10364567

Prisintervall
56,8769 kr - 56,7333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Ljusgrå
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Stommens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 83.0 mm Gängad insats M10 Orange

10259269

Prisintervall
62,737 kr - 47,3235 kr

Lagernivåer
1060 I lager
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Orange
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    46.0 mm
Spännhandtag 65.0 mm Gängad insats M6 Svart

10260371

Prisintervall
40,3948 kr - 39,0713 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    37.0 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad insats M8 Svart

10275016

Prisintervall
163,232 kr - 147,1922 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M8
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Commodity Code
    7907000090
Spännhandtag av hontyp 30.0 mm M4 GF teknisk polymer Röd

10645512

Prisintervall
51,6334 kr - 51,4765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Röd
  • Färg
    Röd
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hontyp 30.0 mm M5 10.0 mm PA Svart

10645413

Prisintervall
50,3779 kr - 49,9071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Röd
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Stommens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hontyp 30.0 mm M5 20.0 mm PA Svart

10639467

Prisintervall
50,3779 kr - 49,9071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Orange
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Stommens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 44.0 mm Gängad insats M5 Svart

10364611

Prisintervall
56,4461 kr - 56,1588 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad insats M6 GF PA Orange

10259238

Prisintervall
30,2593 kr - 30,181 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Orange
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    26.0 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad insats M5 Svart

10260357

Prisintervall
34,6943 kr - 34,3337 kr

Lagernivåer
6340 I lager
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    26.0 mm
Spännhandtag 104.0 mm Gängad insats M12 Svart, röd

10260401

Prisintervall
92,5974 kr - 65,4868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Svart, röd
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    51.0 mm
Spännhandtag 92.0 mm Gängad insats M10 Svart

10275030

Prisintervall
165,7685 kr - 150,997 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Commodity Code
    7907000090
Spännhandtag 30.0 mm Gängad insats M3 Svart

10364512

Prisintervall
56,4461 kr - 56,1588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 43.0 mm Gängad insats M5 GF PA Orange

10259221

Prisintervall
41,0422 kr - 19,5439 kr

Lagernivåer
1101 I lager
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Orange
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    26.0 mm
Spännhandtag 30.0 mm Gängad insats M5 Svart

10364581

Prisintervall
56,8769 kr - 56,7333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Svart
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Stommens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag av hontyp 44.0 mm M5 6.0 mm PA Svart

10631355

Prisintervall
51,6334 kr - 51,4765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Lockets färg
    Ljusgrå
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmodell
    Vinklad arm
  • Typ av montage
    Threaded Insert
  • Stommens höjd
    29.5 mm
Spännhandtag 78.0 mm Gängad insats M10 Svart

10275023

Prisintervall
163,232 kr - 147,1922 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M10
  • Allt material
    Pressgjuten zink
  • Commodity Code
    7907000090